Nasze szybkie i precyzyjne roboty przemysłowe TX2 to kolejna generacja 6-osiowych ramion robotycznych. Ta linia robotów zapewnia idealne połączenie szybkości, sztywności, rozmiaru i precyzji. Roboty te mają unikalne cechy, które sprawiają, że można je dostosować do wszystkich branż, w tym do wrażliwych środowisk.
Opcjonalne funkcje bezpieczeństwa SIL 3 / PL e zapewniają wysoką produktywność przy jednoczesnym zapewnieniu współpracy człowiek-maszyna.
TX2-40 ma udźwig do 2 kg przy maksymalnym zasięgu 515 mm.
| Model | Zobacz materiał TX2-40 |
|---|---|
| Stopnie swobody | 6 |
| Udźwig | 2 kg |
| Zasięg | 515 milimetr |
| Powtarzalność | ±0,02 mm |
| Maksymalna prędkość kartezjańska | 8.6 m/s |
| Klasa ochrony (*nadgarstek) | IP65 (*IP67) |
| Metody mocowania | Możliwość montażu 360° |
| Kontroler Stäubli | Wersja CS9 |
| Bezpieczeństwo modułowe SIL 3 / PL e | Dodatkowo |
| Broszura (PDF) | Pobierz |