Stericlean+ jest uosobieniem czystości w krytycznych środowiskach, zaprojektowanych w celu wyeliminowania szerokiego spektrum zagrożeń mikrobiologicznych w procesach izolacji i napełniania/wykańczania. Jego optymalna higieniczna konfiguracja zapewnia precyzyjną, solidną pracę, którą można łatwo wyczyścić i odkazić. Do każdego systemu dołączony jest kompleksowy pakiet walidacji i dokumentacji, zachowujący najwyższe standardy sterylności.
Aby sprostać nowym wymaganiom, firma Stäubli nawiązała współpracę z firmą SKAN, światowym liderem w produkcji systemów izolacyjnych, specjalizującym się w środowiskach farmaceutycznych i aseptycznych.
"Poprzez naszą usługę SKANalytix zapewniamy naszym klientom wsparcie analityczne w przypadku pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem aseptycznym " – mówi Gregor Hommes, Dyrektor Działu Badań i Strategicznego Rozwoju Biznesu w SKAN.
Stericlean+ można łatwo zintegrować z automatyką farmaceutyczną dzięki kompletnej dokumentacji, która wspiera przemysł farmaceutyczny w kwalifikacji całej maszyny. Stäubli oferuje pełną gamę zatwierdzonych robotów , w tym pakiet dokumentacji wymagany do zapewnienia kompatybilności, bezpieczeństwa i spójności oraz ułatwienia końcowej akceptacji całej maszyny.
Procesy dekontaminacji mają kluczowe znaczenie w sektorze farmaceutycznym, zwłaszcza w środowisku izolatorów. Współpraca firm Stäubli i SKAN zaowocowała opracowaniem nowych funkcji pakietu Stericlean+, które zapewniają, że roboty są odpowiednie do aseptycznych warunków produkcyjnych.
Opcja Stericlean+ z pustym nadgarstkiem od Stäubli Robotics została zaprojektowana w celu optymalizacji higieny poprzez umieszczenie przewodów elektrycznych i pneumatycznych wewnątrz ramienia robota, co minimalizuje ryzyko zanieczyszczeń zewnętrznych i ułatwia integrację z maszyną. Ta konfiguracja poprawia możliwości czyszczenia i dekontaminacji dzięki materiałom i konstrukcji zgodnym z normami FDA, zapewniając wysokie standardy wymagane w środowiskach aseptycznych. Dodatkowo, pusty nadgarstek Stericlean+ został zatwierdzony pod kątem czyszczenia i dekontaminacji, oferując pełną dokumentację wspierającą procesy automatyzacji w farmacji.
| Roboty 6-osiowe Stericlean+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model |
|
|
TX2-60 / 60L |
|
| Stopnie swobody | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ładowność (kg) | 2 | 4.5 / 3.7 | 4.5 / 3.7 | 14 |
| Zasięg na nadgarstku (mm) | 515 | 670 / 920 | 710 / 945 | 1000 |
| Powtarzalność (mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| Możliwość czyszczenia | H202 35%, H202 50%, Alkohol izopropylowy (IPA), Eter dietenylowy, Etanol, Kwas solny, Wodorotlenek sodu, Kwas siarkowy, Amoniak, Cykloheksan, Formalina, Podchloryn sodu, Kwas nadoctowy | |||
Standard pomieszczenia czystego: Certyfikat ISO 14644-1 | Klasa 5 | |||
| GMP | Klasa A | |||
| Klasa ochrony | IP65 | |||
| Metody mocowania | Możliwość montażu 360° | |||
| Kontroler Stäubli | CS9 LP | |||
Dostępne opcje | Uprząż Stericlean H₂O₂ | |||