Nasze szybkie i precyzyjne roboty przemysłowe TX2 to kolejna generacja 6-osiowych ramion robotycznych. Ta linia robotów zapewnia idealne połączenie szybkości, sztywności, rozmiaru i precyzji. Roboty te mają unikalne cechy, które sprawiają, że można je dostosować do wszystkich branż, w tym do wrażliwych środowisk.
Opcjonalne funkcje bezpieczeństwa SIL 3 / PL e zapewniają wysoką produktywność przy jednoczesnym zapewnieniu współpracy człowiek-maszyna.
Seria TX2-90 ma udźwig do 14 kg i maksymalny zasięg 1450 mm.
| Model | TX2-90 | TX2-90L | TX2-90XL |
|---|---|---|---|
| Stopnie swobody | 6 | 6 | 6 |
| Udźwig | 14 kg | 12 kg | 7 kg |
| Zasięg | 1000 mm | 1200 milimetr | 1450 milimetr |
| Powtarzalność | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
| Maksymalna prędkość kartezjańska | 10.9 m/s | 11.1 m/s | 11.6 m/s |
| Klasa ochrony (*nadgarstek) | IP65 (*IP67) | ||
| Metody mocowania | Możliwość montażu 360° | ||
| Kontroler Stäubli | Wersja CS9 | ||
| Bezpieczeństwo modułowe SIL 3 / PL e | Fakultatywny | ||
| Broszura (PDF) | Pobierz | ||