Nasze szybkie i precyzyjne roboty przemysłowe TX2 to kolejna generacja 6-osiowych ramion robotycznych. Ta linia robotów zapewnia idealne połączenie szybkości, sztywności, rozmiaru i precyzji. Roboty te mają unikalne cechy, które sprawiają, że można je dostosować do wszystkich branż, w tym do wrażliwych środowisk.
Opcjonalne funkcje bezpieczeństwa SIL 3 / PL e zapewniają wysoką produktywność dzięki bardziej kompaktowym, ale wydajnym modułom .
Roboty TX2-200 mają udźwig do 170 kg i maksymalny zasięg 2609 mm.
* Skonsultuj się z nami
modelu | TX2-200 | TX2-200L |
---|---|---|
Stopnie swobody | 6 | 6 |
Udźwig | 170 kg | 110 kg |
Zasięg | 2209 milimetr | 2609 milimetr |
Powtarzalność | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
Klasa ochrony (*nadgarstek) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) |
Bezpieczeństwo modułowe SIL3-PLe | Fakultatywny | Fakultatywny |
Metody mocowania | Podłoga / Sufit* | Podłoga / Sufit* |
Kontroler Stäubli | CS9 HP | |
Broszura (PDF) | Pobierz |
* Sufit skonsultuj się z nami