Pojawienie się Przemysłu 4.0 i związany z nim rozwój automatyzacji wywarły decydujący wpływ na sektor przemysłowy i jego zastosowania. Aby sprostać potrzebom przemysłu, Stäubli projektuje unikalną gamę robotów przemysłowych , które oferują szereg zalet: kompaktowe rozmiary, szeroki obszar roboczy, dużą prędkość, precyzję, zdolność do wytrzymania wszystkich rodzajów środowisk, a przede wszystkim elastyczność w dostosowywaniu się do szerokiej gamy zadań.
6-osiowe roboty przegubowe TX2 zapewniają zwiększoną zręczność i elastyczność. Te ramiona robotyczne pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej komórki i są idealne do stosowania w przenoszeniu, obsłudze maszyn, montażu, testowaniu, pakowaniu, napełnianiu, cięciu, myciu, gratowaniu, polerowaniu i innych. Ich ogólny sterownik CS9 jest wyposażony w opcjonalne funkcje bezpieczeństwa SIL 3/PL e, które umożliwiają wysoką wydajność i współpracę człowiek-maszyna.
Roboty TS2 SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arms) mają te same segmenty konstrukcyjne co 6-osiowe roboty TX2, oferując identyczną powierzchnię co wysoka modułowość i zoptymalizowany czas rozwoju, a także ten sam sterownik CS9. 
Mogą wykonywać precyzyjne i powtarzalne zadania, takie jak załadunek/rozładunek, montaż, pakowanie, paletyzacja, pick and place, przenoszenie, sortowanie, układanie w stosy, rozmieszczanie i inne z bardzo dużą prędkością.