Seria robotów przemysłowych TX2-60

Nasze szybkie i precyzyjne roboty przemysłowe TX2 to kolejna generacja 6-osiowych ramion robotycznych. Ta linia robotów zapewnia idealne połączenie szybkości, sztywności, rozmiaru i precyzji. Roboty te mają unikalne cechy, które sprawiają, że można je dostosować do wszystkich branż, w tym do wrażliwych środowisk.
Opcjonalne funkcje bezpieczeństwa SIL3 / PL e zapewniają wysoką produktywność przy jednoczesnym zapewnieniu współpracy człowiek-maszyna.

Seria TX2-60 ma udźwig do 4,5 kg i maksymalny zasięg 920 mm. 

Zasięg

Do 920 mm 

Udźwig

Do 4,5 kg

Główne cechy i zalety

Przemyślana konstrukcja

  • Higieniczne, zamknięte 6-osiowe ramię napędzane śrubą kulową, bez zewnętrznego okablowania
  • Kompatybilny ze wszystkimi środowiskami, od trudnych i brudnych po sterylne
  • Dostępne opcje ochrony i dodatkowej instalacji
  • IP65 dla całego ramienia z zestawem do utrzymywania ciśnienia
  • Elegancki i innowacyjny design
  • Możliwe niestandardowe kolory dla Twoich wymagań CI
  • Łatwy dostęp serwisowy do podzespołów

Elastyczność integracji, modułowość i skalowalność

  • Możliwość montażu 360° dla elastycznej integracji
  • Duży i wydajny sferyczny zakres roboczy
  • Możliwa integracja prawo-leworęczna w celu maksymalnego wykorzystania obszaru roboczego
  • Zintegrowany elektryczny i pneumatyczny obwód użytkownika, w tym Cat5e
  • Opcja uszczelnionego pionowego zapewnia dodatkowe i inteligentne opcje integracji
  • Gładka, zaokrąglona powierzchnia i uszczelnione z sześciokątnymi zapewniają minimalne obszary mocowania

Kinematyka o wysokiej wydajności

  • Ponad 130 lat doświadczenia 
  • Lekka i sztywna konstrukcja
  • Opatentowana inteligentna skrzynia biegów JCS zaprojektowana specjalnie dla kompaktowych robotów
  • Kompatybilny z olejem spożywczym NSF H1 bez utraty wydajności
  • Unikalne, 19-bitowe, bezpieczne, cyfrowe wieloobrotowe enkodery absolutne, gotowe do pracy bez inicjowania
  • Wyjątkowa precyzja dla robota prowadzonego przez kamerę i precyzję ścieżki
  • Dynamiczna kalibracja absolutna jako standard

Człowiek i maszyna

Roboty Stäubli TX2 pracują zarówno dla ludzi, jak i z ludźmi. Są to najszybsze i najbezpieczniejsze roboty przemysłowe, które zapewniają bardziej bezpieczny zwrot z inwestycji. Ramię TX2 i jego sterownik CS9 umożliwiają wysoką produktywność i współpracę dzięki unikalnemu zestawowi modułowych funkcji bezpieczeństwa SIL3-PLe:

  • Bezpieczna ograniczona prędkość,
  • Bezpieczne zatrzymanie, 
  • Bezpieczna strefa,
  • Bezpieczne narzędzie.

Niezawodność zapewniająca bezpieczny zwrot z inwestycji

  • Najniższe wymagania dotyczące uruchamiania i konserwacji
  • Koncepcja "gotowości do działania"
  • Brak baterii w ramieniu i w kontrolerze do utrzymania kalibracji
  • Wszystkie podzespoły są łatwo dostępne i wymienialne
  • Opatentowane komponenty, takie jak inteligentna skrzynia biegów JCS, o dłuższej żywotności i mniejszej liczbie problemów z konserwacją
  • Niższy całkowity koszt posiadania i szybszy zwrot z inwestycji

Łączność z inteligentną produkcją:

  • Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami produkcyjnymi i ERP
  • Główne ustandaryzowane protokoły komunikacyjne, w tym Ethernet w czasie rzeczywistym, dostępne i konfigurowalne za pomocą unikalnego pakietu oprogramowania
  • Serwer WWW wbudowany w kontroler CS9
  • Inteligentne dane dla cyfrowej produkcji i kokpitu
  • Wszelkie dane systemowe dostępne i możliwe do powiązania ze wszystkimi interfejsami, w tym OPC UA

Łączność z chwytakiem i częściami, które mają być wyprodukowane:

  • Modułowe, bezpieczne sterowanie częściami, które mają zostać wyprodukowane, nawet dla "pierwszej wielkości partii"
  • Zamknięty Ethernet Cat5e do obsługi wielu chwytaków, kamer i czujników
  • Dostępne moduły I/O EtherCat IP67 do modułowych połączeń z urządzeniami peryferyjnymi
  • Bezpieczne sterowanie różnymi typami zaworów
  • Dostępne bezpośrednie rurki do dodatkowych zaworów lub urządzeń

Wersje specjalne

Higieniczny - wilgotny

Zaprojektowane z myślą o wilgotnym środowisku, roboty HE firmy Stäubli są punktem odniesienia dla przemysłu spożywczego i operacji czyszczenia części.

Farmaceutyczne

Oferujemy 3 serie robotów dla wielu rodzajów farmacji: Accesspharma, Stericlean i Stericlean+.

Cleanroom ( do klasy ISO 2 )

Roboty 6-osiowe Super Cleanroom (SCR) i Cleanroom (CR) zostały zaprojektowane tak, aby spełniały surowe wymagania dotyczące pomieszczeń czystych.

Elektronika (Zgodne z ESD)

Nasze 4- i 6-osiowe roboty kompatybilne z ESD są przeznaczone do elektronicznego montażu, testowania i pakowania.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami aby uzyskać więcej informacji technicznych

Specyfikacja techniczna

ModeluTX2-60TX2-60L
Stopnie swobody66
Udźwig4,5 kg3,7 kg
Zasięg670 milimetr920 milimetr
Powtarzalność±0,02 mm±0,02 mm
Maksymalna prędkość kartezjańska8.4 m/s11.1 m/s
Klasa ochrony (*nadgarstek)IP65 (*IP67) 
Metody mocowaniaMożliwość montażu 360°
Kontroler StäubliWersja CS9
Bezpieczeństwo modułowe SIL 3 / PL eDodatkowo
Broszura (PDF)Pobierz