ピッキングや梱包はしばしば繰り返しで迅速な取り扱い作業を伴い、精度と信頼性が製品の品質や物流に直接影響します。高速軌道、優れた再現性、オプションの視覚誘導により、ロボットは清潔で一貫した配置を実現しつつ、手作業ミスや取り扱い疲労を軽減します。
ロボットはピッキング、仕分け、包装作業において迅速かつ安定したサイクルタイムを維持します。最小限の変動で繰り返し動作を行う能力は、ライン全体の効率を向上させ、ボトルネックを減らします。
滑らかなモーションコントロールと優れた反復性により、ロボットは繊細または不規則な製品を丁寧に扱い、梱包中の落下や衝突、変形を最小限に抑えます。これにより製品の品質を維持し、廃棄物を減らすことができます。
モジュール式EOATとオプションの2D/3Dビジョンを備えたロボットは、さまざまな製品サイズ、形状、パッケージ形式に適応できます。商品フローの変更、SKUのローテーション、パック構成の変更を簡単に管理できます。
反復的な取り扱いを自動化することで、筋疲労損傷や反復動作障害のリスクが低減されます。オペレーターは監督、品質チェック、価値付加に専念でき、ロボットは手作業の多い作業を担当します。
Stäubliロボットは、一貫したピック精度と安定した軌道を確保し、密な梱包パターン、 重要な 製品の配向、壊れやすい商品に不可欠です。
360°の完全な取り付け柔軟性により、シームレスな6軸ロボット統合が可能で、SCARAロボット用の多用途な床や天井取り付けの構成も可能です。
SCARAおよび6軸TX2ロボットは、精度を損なうことなく連続的なピッキングおよび梱包作業に適した滑らかで高速な軌道を提供します。
シュトロイブリロボットは、スリムなアーキテクチャと大きな球状または円筒形の作業範囲を組み合わせており、制限された包装ラインでもコンパクトなピッキングおよび梱包セルを実現します。
密閉構造、密閉ケーブル、滑らかな表面、そして清掃しやすい形状は、特にHE、クリーンルーム 、またはStericlean/Stericlean+のバリアントで使用する場合、衛生的な重要な用途をサポートします。
食品業界のほとんどの洗浄・消毒プロトコルに耐えられる特殊なコーティング。
CS9コントローラーはSIL3 / PL eまでの高度な安全機能を統合し、必要に応じて協働または 削減されたフェンス ピッキングや梱包 セルを性能を損なうことなく実現します。