とてもコンパクトな自動ツールチェンジャーは、空気圧、真空、冷却水、信号、動力源、一次会回路など、メディア、データ、エネルギー伝送用としてコネクタを備えたさまざまなモジュールを搭載することができます。
自動化を実施するにあたり、汎用性と設備稼働率を最大化。
製品がモジュール式であることにより経済効果を最適化。
最高の精度をもって、高い生産性を維持。
取付簡単なのですぐに使用可能。いつもで拡張も可能。
| ロボット型式 | 取付用フランジ (PCD) | 可搬重量 & 対応する PCD | ロボットの動的負荷が増す場合の代替品 | |||||
TS2-40 | TS2-60 | TS2-80 | ![]() TS2-100 | 40 mm | MPS 010 / 15 Nm | ![]() MPS 025 / 34 Nm | ||
![]() TX2-40 | ![]() TX2-60 | ![]() TX2-60L | 31.5 mm | ![]() MPS 015 / 15 Nm | ![]() MPS 025 / 34 Nm | ![]() MPS 035 / 80 Nm | ||
![]() TX2-90 | ![]() TX2-90L | ![]() TX2-90XL | 50 mm | ![]() MPS 035 / 80 Nm | ![]() MPS 055 / 145 Nm | |||
TX2-140 | ![]() TX2-160 | ![]() TX2-160L | 50 mm | MPS 035 / 80 Nm | MPS 055 / 145 Nm | ![]() ![]() MPS 080 / 286 Nm | ||
![]() TX200 | ![]() TX200L | 100 mm |
MPS 130 / 900 Nm | ![]() MPS 260 / 2500 Nm | ![]() MPS 631 / 5000 Nm | |||
![]() TX2-200 | ![]() TX2-200L | 125 mm | ![]() MPS 260 / 2500 Nm | ![]() MPS 631 / 5000 Nm | ||||
Jean-Christophe PRIOUX(MPS Activity Manager /ストーブリ 流体コネクタ事業部)から、ロボットの生産性を最大限に高めるようなツールチェンジャーの使い方を説明します。
MPS ロボット用ツールチェンジャーは、どんなロボットでも、どんなアプリケーションに対しても、その生産性を向上させます。ストーブリのMPS ロボット用ツールチェンジャーは、全ロボットメーカーで対応している可搬重量に対して、最高の生産性を実現します。ストーブリは、MPS ロボット用ツールチェンジャーの研究開発における技術的パイオニアです。どんな産業分野に対しても、長年にわたり蓄積した専門知識をもって、その産業で必要となるニーズに対応するモジュール式製品をもってメリット見出すことができます。