高速で精密かつ信頼性の高い自動化のための産業用ロボット

ストーブリは、標準タイプから衛生性が求められる環境、高湿度環境、クリーンルーム、医薬品用途まで、あらゆる環境で高速、高精度で信頼性の高い動きを追求したSCARAおよび6軸産業用ロボットのフルラインナップを提供しています。

専門家までご連絡いただくか、より詳しい技術情報をご覧ください


Stäubliの産業用ロボットについて知っておくべきことは何ですか?

産業界には、関節ロボット、SCARAロボット、デルタロボット、デカルトロボット、協働ロボットなど、いくつかのロボットアーキテクチャが存在します。Stäubliは、要求の高い産業環境に対して最も高い柔軟性、精度、適合性を提供する2つのアーキテクチャに焦点を当てています。

  • 6軸関節ロボット:あらゆる産業における複雑で高性能な作業に対して、完全な3Dモーションと精密な姿勢制御を提供します。Stäubliの関節式ロボットは、CS9コントローラーを通じて高度な安全機能(SafeSpeed、SafeStop、SafeZone、SafeTool)を統合し、安全で高生産性の運用を可能にします。
  • SCARAロボット: コンパクトな作業空間での超高速かつ高い反復性の水平移動に最適化されています。組み立て作業、小規模な取り扱い作業、高速なピックアンドプレース作業に最適です。

これら2つのロボットファミリーは、クリーンルーム医薬品湿度衛生、電子機器医療環境向けの専門的なバリアントによって、ほとんどの産業オートメーションのニーズを満たしています。

Stäubliロボットの使い方を学ぶには、Stäubli Robotics Academyで トレーニングコースがあります。 これらのプログラムにより、ロボットの性能を最大限に活用するために必要なスキルを素早く習得できます。トレーニングコースは、Stäubliロボットの使用に関するあらゆる側面を網羅しています:プログラミング、安全、セルの構想、シミュレーションなど,...

Stäubliロボットの稼働率は 99.95%です。その保守性は、機器の継続的な運用を確保することに専念する国際組織に依存しています。世界中に26のサービスセンターのネットワークが、高い対応力と迅速な介入を提供します。この効率性は、最適化された在庫管理によって強化されており、必要な部品の即時入手と予期せぬダウンタイムの削減が保証されています。また、ロボットは 15年間の予備部品供給 義務の恩恵を受けており、長期的なサポート戦略のおかげでこの期間を超えることも多いです。設置の運用寿命をさらに延長するため、 ケアパック は各業界の要件に合わせたサービスソリューションを提供しています。

Stäubliロボットは、信頼性、安定性、性能を長期的に維持し、非常に長い寿命を提供するよう設計されています。 15万時間以上、17年以上連続使用された機器がよく見られ、最も厳しい産業環境に適した堅牢性が示されています。

Stäubliロボットは、モデルによって0.25〜1.3kWhと市場で最も低いエネルギー消費を実現していることで際立っています。例えば、休止モードはロボットのドライブ停止時に消費電力を最大40%削減することを可能にします。通常運用時には、Stäubliロボットシリーズの省エネルギー性能により、設置全体の効率を最適化しつつ運用コストを削減します。