Maszyna do splotu krzyżowego na wielu warstwach osnowy OPAL

Idealna splot krzyżowy 1:1 jest podstawą doskonałej wydajności pracy w procesie wciągania i wiązania osnowy. Stäubli oferuje wielowarstwową maszynę do splotu krzyżowego OPAL do wprowadzania dwóch krzyży 1:1 do jednego arkusza osnowy, który może składać się z jednej lub więcej do ośmiu warstw przędzy oddzielonych sznurami. 

OPAL zapewnia idealną kolejność przędzy i sekwencjonowanie kolorów przędzy, co sprawia, że to zautomatyzowane rozwiązanie jest idealnym narzędziem dla kreatywnych projektantów w branży koszulowej przetwarzających wymyślne osnowy.

GŁÓWNE CECHY
  • Dostępne dla trzech szerokości osnowy: do 230 cm, do 280 cm, do 360 cm
  • Wstawianie dwóch krzyży 1:1 do jednego arkusza osnowy
  • Sekwencjonowanie przędzy (typ przędzy i/lub kolor) w dokładnej zgodności z powtórzeniem stylu
  • Proces separacji przędzy za pomocą chwytacza próżniowego (bez igły separacyjnej)
  • Proste, pewne i szybkie przetwarzanie osnowy
  • Optymalna ergonomia, piktogramy i kontekstowe komunikaty pomocy wspierają personel obsługujący w obsłudze i programowaniu
KORZYŚCI
  • Automatyzacja procesów ręcznych / półautomatycznych
  • Optymalne wykorzystanie automatycznych maszyn ciągnących i wiążących
  • Przygotowanie wysokiej jakości arkuszy osnowy
  • Minimalne wymagania przestrzenne
  • Łatwa integracja z każdą tkalnią
RODZAJE PRZĘDZY
  • Przędze z włókien odcinkowych, przędze z włókien ciągłych
  • Nm 3 - 1,125 / Tex 333 - 0.9 / Denier 3,000 - 8
ZASTOSOWANIE I EFEKTY

Oferujemy również