BEAMPRO – maszyna do wprowadzania belki osnowowej

Jako wiodący globalny dostawca rozwiązań automatyzacji przygotowania osnowy, Stäubli nieustannie koncentruje swoje wysiłki badawczo-rozwojowe na osiągnięciu jednego celu: przyniesienia znaczących korzyści tkalniom i uczynienia każdego procesu związanego z przygotowaniem tkania bardziej wydajnym.

Dzięki swojej najnowszej innowacji, maszynie do sortowania kolorowych przędz na zaklejarce BEAMPRO, firma Stäubli zajęła się procesem sortowania i dodała wysoce wydajny element do optymalizacji w ramach ogólnego procesu przygotowania osnowy.

Od procesu barwienia kolorową wiązką do całkowicie wciągniętej przędzy tkackiej - w zaledwie dwóch etapach procesu

W tkalni wielokolorowej, gdy osnowy są wytwarzane poprzez łączenie różnych jednokolorowych sekcyjnych wiązek osnowy, są one zazwyczaj montowane bezpośrednio na maszynie do zaklejania. W tym przypadku osiągnięcie najwyższej jakości tkaniny wymaga dokładnej kolejności przędzy, precyzyjnego powtarzania kolorów i jednorodnej struktury osnowy. W tym miejscu do gry wkracza BEAMPRO: Używając BEAMPRO na maszynie kalibrującej, osnowa może - nawet bez splotu krzyżowego 1:1 - zostać szybko wciągnięta na automatyczną maszynę wciąganą SAFIR z opcją AWC Yarn Repeat Management, co skutkuje wysokiej jakości, gotową do tkania wiązką osnowy w jednym zestawie.

PRZEPŁYW MATERIAŁÓW
GŁÓWNE KORZYŚCI
  • Automatyzacja procesu sortowania na grzebieniu zamiast pracochłonnego ręcznego sortowania przędzy
  • Precyzyjna kolejność przędz na grzebieniu i osnowie oraz mniej skrzyżowanych przędz
  • Lepsze zachowanie osnowy w maszynie tkackiej i mniej zerwanych przędz osnowy
  • Perfekcyjne wykonanie powtarzania kolorów, bez potrzeby monitorowania przez personel obsługujący
  • Drastyczna redukcja czasu bezczynności zaklejarki
  • Redukcja personelu do jednego operatora maszyny
Główne zastosowanie
  • Wymyślne tkaniny koszulowe ze 100% bawełny lub mieszanek bawełny
  • Maksymalna szerokość osnowy 220 cm i do 30 arkuszy osnowy
  • Zakres przędz Ne 12-80; Nm 20-135
Sortowanie kolorystyczne

 

Konstrukcja belki osnowy z idealną strukturą wewnętrzną

Podczas procesu sortowania rozmiaru, maszyna BEAMPRO konstruuje osnowy z prawidłowo uporządkowanymi kolorowymi paskami od początku do końca. Zapewnia to wysoką jakość wypaczania belki osnowy.


Oferujemy również