Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

SOLUZIONI PER LA TESSITURA JACQUARD

Scatenate la vostra creatività

Produzione di tessuti Jacquard ad alte prestazioni

La vasta gamma di macchine per tessitura di Stäubli è caratterizzata da un’ampia varietà di applicazioni per le aziende che richiedono una qualità eccellente della tessitura e un’elevata produttività. Le applicazioni includono tessuti piani, tessuti in spugna, tappeti e moquette, velluti, tessuti stretti e tessuti tecnici in tessitura 3D. È disponibile una vasta gamma di formati che vanno da 80 a 51.200 arpini (combinando due macchine Jacquard). Il massimo in termini di prestazioni può essere raggiunto scegliendo i padiglioni Jacquard Stäubli a configurazione personalizzata .

La collaudata tecnologia Stäubli soddisfa i più elevati standard di tessitura Jacquard in termini di precisione, velocità di tessitura e durata. Di conseguenza, sono migliaia le macchine Jacquard Stäubli che funzionano ogni giorno nelle aziende di tutto il mondo.

Trovate le migliori soluzioni per le vostre esigenze

Visualizzare tutti

Venite a scoprire la gamma completa delle macchine per tessitura Jacquard


Storie di successo collegate