Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Macchina Jacquard LX PRO - Alte prestazioni e risparmio energetico

La macchina elettronica Jacquard Stäubli LX PRO è ideale per la tessitura di tessuti piatti, tessuti in spugna e tessuti tecnici su telai a getto d'aria e a pinza. Questa macchina produce risultati eccellenti in quasi tutte le applicazioni, tra cui tappezzeria, tappezzeria, tessuti di seta, tessuti per abbigliamento come damasco africano e coprisedili per auto.

La macchina Jacquard LX PRO è la soluzione ad alta velocità per le tessiture che cercano la massima efficienza nella tessitura Jacquard di qualità.

Questa macchina Jacquard e i nostri padiglioni sono un abbinamento perfetto e possono essere montate con precisione sulla macchina di tessitura per ottenere una configurazione ottimale.

Vantaggi

La macchina Jacquard LX PRO è molto robusta, resistente all'usura. È progettato per un uso quotidiano per molti anni con un minimo di manutenzione. Poiché l'alimentatore è integrato nella testa Jacquard, la macchina è molto compatta e può essere facilmente installata in qualsiasi tessitura.

La macchina Jacquard presenta diverse innovazioni per il risparmio energetico:

  • Il principio dell'azionamento della parallasse con ridotta necessità di coppia
  • Innovativo concetto elettronico NOEMI per garantire una trasmissione dei dati impeccabile e la selezione degli uncini 
  • Il modulo MX PRO riduce il consumo energetico grazie al suo design a basso attrito
  • Alimentatore elettronico di ultima generazione

CARATTERISTICHE / MODELLO

LX PRO

Campo di applicazione

Macchine per tessitura a pinza e a getto d'aria

Idoneità del tessuto

Tutti i tessuti piatti, spugna e tessuti tecnici

Formati disponibili

4.608 / 6.144 / 7.680 arpini

Sistema di azionamento e apertura del passo 

  • Macchina Jacquard con passo aperto e doppia alzata 
  • Telai con sistema di guida ad alta precisione per le lame 
  • Il principio di parallasse, guidato da un lato, garantisce un movimento preciso delle lame 
  • Regolazione precisa della geometria del passo 

Selezione gancio

Moduli Stäubli MX PRO con connessione QUICK LINK

Controllo elettronico

Controllore indipendente Stäubli TC8, sincronizzato con il telaio 

Caratteristiche principali

Stäubli vi offre anche...