Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Berteks – innovazione, versatilità e sostenibilità secondo la Turchia

Berteks Tekstil A.Ş., azienda con sede in Turchia  a Bursa, centro di produzione tessile con tradizione secolare, è una forza progressista nel settore tessile. Azienda a conduzione familiare gestita dalla quarta generazione, impiega 1.200 dipendenti e gestisce un impianto di produzione che occupa un’area di 80.000 m2. Con un’impressionante produzione annuale di 12,6 milioni di metri di tessuti, Berteks è uno dei maggiori attori del settore. 

La sfida per i tessitori turchi

Berteks è entrata in una fase di crescita significativa nel 1984, e da allora ha ampliato costantemente la sua gamma di prodotti, impiegando filati fantasia e tinti e specializzandosi in tessuti di alta qualità per tende e tappezzerie. Di recente, l’azienda ha iniziato a produrre tessuti tecnici come tessuti per paracadute e mongolfiere, tessuti acustici e tessuti ignifughi. Con un export pari all’85% della sua produzione in oltre 50 Paesi, tra cui mercati chiave come USA, Belgio, Australia, Paesi Bassi e Italia, la gamma eterogenea di prodotti Berteks mantiene standard qualitativi di prim’ordine. Le richieste di questi mercati sono complesse, pertanto Berteks si affida a soluzioni che garantiscono flessibilità e prestazioni elevate.

La soluzioni per la tessitura Berteks

Un’ampia gamma di soluzioni per la tessitura

Per raggiungere i molteplici ed elevati standard dei suoi prodotti destinati ai vari mercati internazionali, Berteks ha dotato i propri siti produttivi con soluzioni di preparazione alla tessitura, quadri e macchine Jacquard Stäubli. L’azienda, nei suoi processi di tessitura, sfrutta la potenza di oltre 200 prodotti Stäubli:

Vantaggi per i clienti

  • Soluzioni versatili per tessiture di alta qualità e di ogni tipo
  • Flessibilità per creare un’ampia varietà di trame e disegni complessi
  • Durabilità e affidabilità: manutenzione semplice per una produttività ottimale
  • Macchine Jacquard: efficienza energetica superiore con un consumo di energia ridotto del 30%

Verso una produzione tessile più amica dell’ambiente    

Berteks si impegna a raggiungere un alto livello di prestazioni secondo i tre criteri fondamentali ESG (ambientale, sociale e di governance), e sta adottando materiali e tecniche di produzione più ecologici che riducono al minimo l’impatto ambientale. Il presidente di Berteks, Berk Noyan, illustra alcuni dettagli: “Berteks sta adottando filati nuovi e più sostenibili, e sta sviluppando tessuti rivestiti biodegradabili, ad alta resistenza e realizzati con materiali biologici”.

In Berteks anche il processo di produzione ha un ruolo determinante nel minimizzare l’impatto ambientale. Funzionamento regolare, manutenzione ridotta, assistenza tecnica, compatibilità digitale, prestazioni elevate, longevità delle apparecchiature ed efficienza energetica sono tutti fattori decisivi. 

Creare partnership: la chiave per il successo

Berk Noyan sottolinea che il raggiungimento degli obiettivi di diversificazione, produttività e performance ESG è possibile solo con il supporto di partner affidabili: "Possiamo contare su tutta la gamma Stäubli per soddisfare le nostre molteplici esigenze. Inoltre, grazie alla sua presenza  in Turchia, Stäubli è fidata e interviene rapidamente ogni volta che abbiamo bisogno di assistenza tecnica o di un aiuto particolare. È questa la base su cui abbiamo costruito una partnership solida e di lungo corso con loro”.

La partnership è sinergica. La tecnologia all’avanguardia di Stäubli si sposa con la dedizione di Berteks all’innovazione e a una minuziosa qualità della lavorazione tessile per dare vita a un’ampia gamma di tessuti di qualità superiore, indicando al contempo la strada verso un futuro più sostenibile.

Cosa dice il cliente?

"Possiamo contare su tutta la gamma Stäubli per soddisfare le nostre molteplici esigenze. Inoltre, grazie alla sua presenza  in Turchia, Stäubli è fidata e interviene rapidamente ogni volta che abbiamo bisogno di assistenza tecnica o di un aiuto particolare. È questa la base su cui abbiamo costruito una partnership solida e di lungo corso con loro."

Berk Noyan,
Presidente di Berteks

Soluzione di prodotto per questo tipo di applicazione

Storie di successo Stäubli