Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Les Tissages de Charlieu si impegna per la sostenibilità

Les Tissages de Charlieu (LTC) è stata fondata nel 1902 in una zona della Francia dove i tessitori erano presenti  fin dal Medioevo. L'azienda porta avanti il know-how della tessitura Jacquard dimostrando giorno dopo giorno che l'industria francese può svilupparsi in sintonia con l'accessibilità, l'eco-responsabilità, le esigenze della persona, la decarbonizzazione e il rispetto dell'ambiente. LTC ha scelto Stäubli come partner per supportare il proprio approccio e impegno.

La sfida

Les Tissages de Charlieu punta a dimostrare l'efficacia e la redditività della sostenibilità nell'industria tessile. L'azienda di tessitura è impegnata per la salute e per la sicurezza della persona, per l'ambiente e il benessere. I tessuti prodotti da LTC sono tessuti in Francia nel pieno rispetto delle normative sociali e ambientali nazionali e dell'UE, che li rende tra i tessuti più puliti del pianeta.

Una delle politiche utilizzata da LTC per raggiungere i propri obiettivi è quella di collaborare con fornitori che garantiscono soluzioni durevoli e robuste che riducono al minimo il consumo energetico.

Vantaggi per il cliente

  • Tessitura precisa e di alta qualità
  • Permette la realizzazione di disegni sofisticati e la lavorazione di tessuti complessi
  • Durevole e affidabile: facile manutenzione per una produzione ottimale
  • Efficienza energetica superiore: consumo energetico ridotto del 30%.
  • Il potenziale di riciclaggio della macchina Jacquard SX PRO e dei suoi moduli supera il 98%.

La soluzione

Les Tissages de Charlieu ha recentemente installato 40 macchine Jacquard SX PRO per soddisfare la propria strategia ESG (impatto ambientale, sociale e di governance). La SX PRO soddisfa un'ampia gamma di requisiti di LTC:

  • Risparmio energetico del 30% rispetto alle macchine della generazione precedente
  • Robustezza: le macchine Stäubli Jacquard sono rinomate per la loro affidabilità, e garantiscono decenni di uso continuativo.
  • Durata: SX PRO è di facile manutenzione. Il suo pratico design facilita il mantenimento. I pezzi di ricambio rimangono disponibili e sono identici ai pezzi originali.
  • Flessibilità: questa macchina Jacquard di nuova generazione può gestire un'ampia gamma di filati. LTC utilizza le sue macchine SX PRO principalmente per tessere filati riciclati nell'ambito di uno schema di economia circolare.

Soluzione di prodotto per questo tipo di applicazione

Storie di successo Stäubli