Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Macchina Jacquard LXL PRO - Affidabilità e risparmio energetico

La macchina elettronica Jacquard Stäubli LXL PRO è ideale per la tessitura di tessuti piatti, tessuti in spugna e tessuti tecnici su tutti i tipi di macchine a getto d'aria, a pinza e a getto d'acqua. Questa macchina Jacquard produce risultati eccellenti in quasi tutte le applicazioni, tra cui tappezzeria, tessuti di seta, tessuti per abbigliamento, coprisedili auto e tessuti tecnici.

Questa macchina Jacquard e i nostri padiglioni sono un abbinamento perfetto e possono essere montati con precisione sulla macchina per tessere per ottenere una configurazione ottimale.

Vantaggi

La macchina Jacquard LXL PRO è ottimizzata per carichi elevati e velocità considerevoli, come richiesto, ad esempio, nei tessuti tecnici, come l'airbag tessuto monopezzo (OPW).

La macchina presenta diverse innovazioni per il risparmio energetico:

  • Innovativo concetto elettronico NOEMI per garantire una trasmissione dei dati impeccabile e la selezione degli arpini 
  • Il modulo MX PRO con il suo design a basso attrito per una selezione affidabile degli arpini 
  • Alimentatore elettronico di ultima generazione

CARATTERISTICHE / MODELLO

LXL PRO

Campo di applicazione

Tutti i tipi di macchine per tessitura (telai a pinza, a getto d'aria e a getto d'acqua)

Idoneità del tessuto

Tutti i tessuti piatti, spugna e tessuti tecnici

Formati disponibili

8.192 / 10.240 / 12.288 / 14.336 arpini

Sistema di azionamento e apertura del passo 

  • Macchina Jacquard con passo aperto e doppia alzata
  • Sistema ad albero coassiale, controllato da camme complementari
  • Regolazione precisa della geometria del passo

Selezione arpini o

Moduli Stäubli MX PRO con connessione QUICK LINK

Controllo elettronico

Controllore indipendente Stäubli TC8, sincronizzato con il telaio 

Caratteristiche principali

Stäubli vi offre anche...