Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Macchina Jacquard LXXL PRO - Compattezza e risparmio energetico

La macchina elettronica Jacquard Stäubli LXXL PRO è ideale per la tessitura di tessuti piatti, in uno spazio limitato, su macchine per tessitura a pinza.

Queste macchine Jacquard con i nostri padiglioni , sono un abbinamento perfetto e possono essere montate con precisione sulla macchina per tessitura al fine di ottenere una configurazione ottimale.

Vantaggi

La macchina Jacquard LXXL PRO è stata sviluppata appositamente per la tessitura di tessuti piatti a motivi grandi come tappezzeria, arazzi, tessuti di seta e tessuti per abbigliamento.

La macchina presenta diverse innovazioni per il risparmio energetico:

  • Innovativo concetto elettronico NOEMI per garantire una trasmissione dei dati impeccabile e la selezione degli uncini 
  • Il modulo MX PRO riduce il consumo energetico grazie al suo design a basso attrito
  • Alimentatore elettronico di ultima generazione

CARATTERISTICHE / MODELLO

LXXL PRO

Campo di applicazione

Macchina per tessere a pinza

Idoneità del tessuto

Tutti i tessuti piatti

Formati disponibili

15.360 / 17.920 / 20.480 / 23.040 / 25.600 arpini*

Sistema di azionamento e apertura del passo

  • Macchina Jacquard con passo aperto e doppia alzata 
  • Sistema ad albero coassiale, controllato da camme complementari
  • Regolazione precisa della geometria del passo

Selezione srpino  

Moduli Stäubli MX PRO con connessione QUICK LINK

Controllo elettronico

Controllore indipendente Stäubli TC8, sincronizzato con il telaio

* I formati fino a 51.200 si ottengono combinando 2 macchine

Caratteristiche principali

Stäubli vi offre anche...