Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Macchina Jacquard UNIVAL 100 per tessuti tecnici

La macchina Jacquard "a sistema aperto" UNIVAL 100 di Stäubli offre ai clienti una versatilità virtualmente illimitata per tessere i  tessuti tecnici più sofisticati con la tessitura 3D, specialmente con fibre di vetro o fibre di carbonio.

    Vantaggi
    • Controllo individuale di ciascun filo dell’ordito tramite il proprio attuatore
    • Regolazione precisa dell’altezza dei fili dell’ordito
    • Costruzione modulare
    • Semplicità e flessibilità d’uso
    • Trasmissione meccanica eliminata
    • Funzionamento uniforme e usura ridotta del giunto e del freno della macchina per tessere
    • Vibrazioni notevolmente ridotte

    CARATTERISTICHE / MODELLO

    MACCHINA JACQUARD UNIVAL 100

    Campo di applicazione

    Tutte le macchine per tessere e tutti i sistemi di inserimento della trama

    Tessuti idonei

    Tutti i tessuti piatti, Tessuti in spugna, tessuti tecnici e tessuti in fibra di carbonio

    Formati disponibili

    Da 512 a 15.360 fili con tutti i formati intermedi *

    Sistema di trasmissione

    La macchina Jacquard è dotata di una propria trasmissione senza collegamenti meccanici alla macchina per tessere con sincronizzazione elettronica

    Movimento dei licci

    Controllo dei singoli fili dell’ordito con JACTUATOR Stäubli

    Controllo elettronico

    Unità di controllo indipendente JC7U Stäubli, sincronizzata con la macchina per tessere

    * Possono essere realizzati formati fino a 30.720 fili combinando due macchine

    Caratteristiche principali

    Stäubli vi offre anche...