Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Macchina Jacquard LX 2494 per tappeti, velluto e tessuti tecnici

Ideale per tessere tappeti, velluto e tessuti tecnici su tutti i tipi di telai, la macchina Jacquard elettronica LX 2493 Stäubli apre nuove strade nella tessitura di tessuti pesanti con il suo eccezionale ed elegante meccanismo di sollevamento. Il principio del  modulo a 3 posizioni M6T Stäubli rende la macchina particolarmente compatta, e svolge un ruolo importante nello sfruttamento del suo potenziale prestazionale.

La macchina Jacquard LX 2494 è molto robusta, resistente all’usura e progettata per molti anni di uso quotidiano con una manutenzione minima

VANTAGGI
  • Veloce e facile da installare
  • Adatta a tessuti molto pesanti
  • Cinematica precisa senza vibrazioni
  • Alimentazione completamente integrata
  • La tecnologia a basso attrito riduce il consumo energetico
  • Accesso sicuro e semplice per effettuare le regolazioni della macchina
  • Cuscinetti lubrificati per tutta la vita della macchina
  • Sigillatura ottimizzata per evitare la penetrazione della polvere e garantire la massima durata
  • Aerazione ottimizzata per prolungare la durata e ridurre il consumo energetico

CARATTERISTICHE / MODELLO

LX 2494

Campo di applicazione

Macchine per tessere per tappeti, velluto, tessuti tecnici

Tessuti idonei

Tutti i tipi di tessuti pesanti

Formati disponibili

6720 arpini (280 file da 24 moduli)

8448 arpini (352 file da 24 moduli)*

Sistema di trasmissione e passo

  • Macchina Jacquard a doppia alzata e a passo aperto
  • Sistema ad albero coassiale, controllato da camme complementari
  • Regolazione precisa della geometria del passo

Selezione degli arpini

Modulo M6T Stäubli con connessione QUICK LINK

Controllo elettronico

Unità di controllo indipendente JC7T Stäubli, sincronizzata con la macchina per tessere

* Combinando 4 macchine possono essere realizzati formati fino a 33.792 arpini

Caratteristiche principali

Stäubli vi offre anche...