Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Macchine Jacquard LX12 PRO, LX32 PRO, LX62 PRO per nastri ed etichette

Le macchine Jacquard elettroniche LX12 PRO, LX32 PRO e LX62 PRO sono particolarmente adatte per la produzione di tessuti stretti, come nastri ed etichette su tutti i tipi di telai ad aghi.

Queste macchine Jacquard consentono di ottenere risultati eccellenti praticamente in tutti i settori d’applicazione della tessitura di tessuti stretti, che si tratti di etichette, nastri decorativi, cinghie e cinture tecniche, passamanerie o nastri elastici per lingerie.

 

VANTAGGI
  • Facili da integrare e versatili
  • Semplice integrazione grazie all’altezza ridotta ed una corretta posizione della tavoletta forata
  • Accesso sicuro e semplice per effettuare le regolazioni della macchina
  • Cinematica precisa e bilanciata
  • Aggancio e sgancio dell’arcata rapidi
  • Operazioni di programmazione e controllo intuitive
  • Manutenzione semplice e ridotta al minimo

CARATTERISTICHE / MODELLO

LX12 PRO

LX32 PRO

LX62 PRO

Campo di applicazioneMacchine per tessere ad aghi
Tessuti idoneiTutti i tipi di tessuti stretti
Principio di funzionamentoMacchina Jacquard a doppio sollevamento e a passo aperto con comando a manovella, passo inclinato e impostazione del passo ad alta precisione
Controllo elettronicoUnità di controllo indipendente TC8N Stäubli, sincronizzata con la macchina per tessere

Formati disponibili

192 arpini

448 arpini

896 arpini

ModuliMX PRO o MXV

Caratteristiche principali

Stäubli vi offre anche...