Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Macchina Jacquard N4L PRO per realizzare cimosse parlate su tessuti

La nuova generazione di macchine Jacquard per la realizzazione di cimosse scritte, la N4L PRO, apporta un valore aggiunto reale ai tessuti di alta qualità, consentendo di tessere il marchio sulle cimosse e proteggendolo così dalle contraffazioni.

La macchina Jacquard ad alte prestazioni N4L PRO è particolarmente adatta per la tessitura di scritte personalizzate su cimosse e tessuti per capi di abbigliamento in lana o cotone.

VANTAGGI
  • La struttura robusta, a tenuta di polvere ed ergonomica garantisce di avere macchine stabili e prive di vibrazioni
  • Elevata adattabilità alla larghezza del pettine di tessitura
  • Il nuovo connettore Mini-Quick (in attesa di brevetto) facilita l’aggancio e lo sgancio dei fili dell’arcata
  • Il controllore TC8N, di facile utilizzo, con touchscreen intuitivo e un design meccatronico completamente nuovo, migliora la stabilità della trasmissione del segnale.
  • Manutenzione ridotta al minimo e facilità di intervento

CARATTERISTICHE / MODELLO

N4L PRO

Campo di applicazione

Telai a pinza, a proiettile, a getto d’aria e a navetta

Tipi di tessuto

Etichette e loghi su cimosse e su tutti i tessuti piani, tessuti in spugna e tessuti tecnici

Principio di funzionamento

Macchina Jacquard a doppia alzata, a passo aperto, movimento del passo mediante biella manovella, passo parallelo

Azionamento

Servomotore indipendente

Controllo elettronicoControllore indipendente TC8N sincronizzato con la macchina per tessere
Formati disponibili *80 o 128 arpini
ModuliMX PRO

* Formati più grandi sono realizzabili con la combinazione di più teste

Caratteristiche principali

Stäubli vi offre anche...