TS2-80, TS2 platformunun çalışma menzilini 800 mm’ye çıkararak çok yönlülüğü artırır ve Stäubli SCARA teknolojisinin hız ve hassasiyetini korur. 8.4 kg taşıma kapasitesi ve ±0.015 mm tekrarlanabilirliği sayesinde birçok sektörde güvenilir performans sunar.
Zorlu ortamlar için tasarlanmış olan TS2-80, tamamen kapalı robot kolu, pürüzsüz ve hijyenik yüzeyleri ile IP65 korumasına sahiptir. Opsiyonel HE, Pharma ve ESD uyumlu modeller sayesinde gıda, temiz oda, nemli veya elektronik üretim ortamlarında sorunsuz kullanılabilir.
| Model | TS2-80 Serisi |
|---|---|
| Serbestlik dereceleri | 4 |
| Yük kapasitesi | 8,4 kg |
| Ulaşmak | 800 Milimetre |
| Okşamak | 200 mm veya 400 mm (isteğe bağlı) |
| Tekrarlanabilirlik X-Y | ± 0,015 mm |
| Tekrarlanabilirlik Z | ± 0,004 mm |
| Tekrarlanabilirlik R-Z | ± 0,003° |
| Dakikadaki çevrim | 200 ppm |
| Koruma sınıfı - EN 60529 | Bilyalı vida kapağı ve körük ile IP65'e kadar |
| Bağlanma yöntemleri | Zemin veya tavan |
| Stäubli denetleyici | CS9 SE / CS9 LP |
| Broşür (PDF) | İndirmek |