Stäubli'nin süreç otomasyonu, performans ve inovasyona odaklanan QMC (Hızlı Kalıp Değiştirme) çözümleri, SMED (Tek Dakikada Kalıp Değişimi) süreci için çok önemlidir. Kalıp yükleme ve bağlama, enerji bağlantısı ve robotik sistemlerdeki uzmanlığıyla Stäubli, plastik endüstrisinde üretkenliği ve kaliteyi optimize etmek için hedefli veya küresel çözümler sunar.
Stäubli iş istasyonları, çok büyük kalıplar üzerinde çalışmayı daha kolay ve güvenli hale getirir.
Birden fazla kalıp değişikliğine yönelik artan taleplerle birlikte, rekabetçi kalabilmek için esneklik çok önemlidir. Robotik endüstriyel süreçler için modüler çözümler, robotun aletleri tam otomatik bir şekilde ve zamanında değiştirmesine olanak tanır.
Sabit iş istasyonları ve mekik arabaları: aletlerin, makinelerin ve üretim süreçlerinin özelliklerine göre özelleştirilmiş çözümler.
Kalıpların, hidrolik uygulamaların ve elektrik devrelerinin termal yönetimi için hızlı bağlantı elemanları ve merkezi bağlantılar.
Mekanik, hidrolik veya manyetik: Size uygun çözümü garanti eden üç mevcut Staubli bağlama teknolojisi.
Ön ısıtma istasyonları, mevcut kalıp hala kullanımdayken bir sonraki kalıbın çalışma sıcaklığına ulaşmasını sağlar. Bu, kalıp değişimleri arasındaki duruş süresini minimuma indirir.
Stäubli'nin plastik endüstrisine yönelik çözümleri, kalıp değiştirme sürecinin her kritik aşamasını ele alarak güvenlik, hız ve verimlilik sağlar. Bu uygulamalar, kalıp bağlantısı ve bağlamadan robotik takım değiştiriciler aracılığıyla yükleme, denetim ve otomasyona kadar uzanır ve üreticilerin tutarlı kaliteyi korurken üretkenliği artırmalarına yardımcı olur.
Stäubli, SMED metodolojisi ile değişim sürelerinin azaltılmasından yüksek performanslı robotlarla üretimin otomatikleştirilmesine kadar plastik üreticilerini dönüşüm yolculuklarının her aşamasında destekliyor. Akışkan konnektörleri ve robotik alanındaki bölümler arası uzmanlığımızın daha akıllı, daha çevik ve daha rekabetçi üretim ortamları oluşturmaya nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Sezgisel Ürün Bulucumuz ile plastik işleme ihtiyaçlarınız için en uygun Stäubli çözümlerini hızlı bir şekilde belirleyin. İster kalıp bağlama sistemleri, ister hızlı kalıp konnektörleri veya robotik takım değiştiriciler arıyor olun, bu araç kapsamlı portföyümüzde gezinmenize ve özel uygulama gereksinimlerinize göre uyarlanmış doğru ürünleri bulmanıza yardımcı olur.
Endüstrinin gelişen taleplerini karşılamak için inovasyondan daha fazlasına, kanıtlanmış, verimli çözümlere ihtiyacınız var. Bağlantı teknolojilerinde küresel bir lider olan Stäubli, plastik üreticilerinin arıza süresini azaltmasına, güvenliği artırmasına ve Endüstri 4.0'ı benimsemesine yardımcı oluyor. Uzmanlarımızın manyetik kelepçeleme, merkezi bağlantılar ve daha fazlasıyla ilgili temel zorlukları nasıl ele aldığını görmek için üç kısa videoyu izleyin.
Stäubli, üretkenliği ve verimliliği artıran yenilikçi ve güvenilir çözümler sunarak plastik endüstrisindeki müşteri beklentilerini sürekli olarak karşılamaktadır. Müşterilerimiz, benzersiz uzmanlığımız ve kaliteye olan bağlılığımız için bize güvenerek uzun vadeli başarılarını ve memnuniyetlerini garanti eder. Başarı hikayelerimizi keşfedin!
Plastik üretim sürecindeki hızlı bağlantı sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi için uzmanımızla iletişime geçin.
Stäubli yenilikleriyle bir adım önde olun, Stäubli güncellemeleri için kaydolun!