Test tezgahları THL için yüksek basınçlı hidrolik hızlı bağlantı

Çok sık ve yoğun kullanım için tasarlanan THL, yani 10.000'e kadar basınçsız bağlantı için tasarlanan THL hızlı bağlantı üniteleri, tutarlı ve güvenilir bir mekanik bağlantı sağlar.

Ayrıca tamamen sızdırmazdırlar: ürün ile müşteri arayüzü arasında metalden metale sızdırmazlık sağlanır , bu nedenle sızdırmazlık gerekmez.

Kolay bağlantı kesme için basmalı düğme kilidi, testler arasında zaman kazandırır.

UYGULAMA

Yüksek basınç test tezgahında hidrolik bağlantılar

Teknik özelliklerSıvıİnşaat
  • Nominal çap DN (mm): 2,5
  • İzin verilen maksimum basınç*:
    • 1.000 bar (14.500 PSI) bağlı konumda
    • 400 bar (5.800 PSI) bağlantısız konumda
  • Hidrolik
  • Yağ
  • Su

%17 krom paslanmaz çelik

* modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak

İlgili ürünler

Bu ilginizi çekebilir

Indirme

Filtreyi sıfırla