Kare gövdeleri, nervürlü yüzleri ve ön merkezleme konisi ile THX TM hızlı kavramalar , uzaktan kullanım ve kıskaç kavramaya mükemmel şekilde uyarlanmıştır.
Kirlilik önleyici teknolojileri, devrelerin dökülmeden bağlanmasını ve bağlantısının kesilmesini sağlar . Yüksek basınçlı hidrolik uygulamalar için tasarlanmış olup, 700 bar'a (10152 PSI) kadar mükemmel performansı garanti eder.
Bu konektörler, nükleer ve deniz altı uygulamalarında enerji bağlantısı için güvenli ve ideal bir çözümdür.
Hapsetme hücrelerinde hidrolik bağlantılar, nükleer tesislerin sökülmesi, alet malzemeleri.
| Teknik özellikler | Sıvı | İnşaat | Diğer özellikler | 
| 
 | 
 | Yüksek mukavemetli paslanmaz çelikten ana parçalar | 
 | 
* modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak