Gama robotów przemysłowych do pomieszczeń czystych

Roboty Stäubli do pomieszczeń czystych spełniają normy ISO 14644-1 klasa 2 (wersja SCR) i klasa 4 (wersja CR) i są wyposażone w całkowicie zamknięte ramię z błyszczącą powierzchnią poliuretanową, zapewniające wysoką zręczność. W porównaniu z innymi robotami do produkcji płytek, roboty Stäubli SCR i CR oferują większą elastyczność, większy udźwig i zwiększony zasięg, doskonale spełniając wyzwania związane z obsługą płytek/fotomasek/nośników/kaset. Kompaktowe wymiary ramienia pomagają również zaoszczędzić cenne miejsce w dedykowanych maszynach.

Łatwe do czyszczenia

Gładkie wykończenie

Brak obszaru retencyjnego

Śruba z sześciokątnym z płaskim z uszczelką* 

Dla najwyższego poziomu czystości

Specjalne procedury malowania i montażu

Minimalna emisja cząstek stałych (zgodność z klasą ISO 2/4)

Specjalne uszczelki do pomieszczeń czystych

Skontaktuj się z naszymi specjalistami lub uzyskaj więcej informacji technicznych

Główne zastosowania w pomieszczeniach czystych

Specyfikacja techniczna

Roboty 6-osiowe
Model

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140 powiedział:

TX2-160 / 160L

Stopnie swobody6666
Udźwig (kg)4.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25
Zasięg (mm)670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

Powtarzalność (mm)±0,02

±0,02

±0,015

±0.02/±0.03

Norma ISO 14644-1 dla pomieszczeń czystychKlasa 2 (wersja SCR) - Klasa 4 (wersja CR)

Klasa 4 (wersja CR)

Wyższa klasa ISO dostępna na życzenie

Klasa ochrony

(*nadgarstek)

Stopień ochrony IP65

(*IP67)

Metody mocowaniaMożliwość montażu 360°Podłoga lub sufit
Kontroler StäubliWersja CS9CS9 MP