Środowisko elektroniczne

Gama robotów zgodnych z ESD

Nasza gama robotów ESD spełnia wszystkie wymagania przemysłu elektronicznego. Nasze roboty 4- i 6-osiowe zostały zaprojektowane tak, aby zapobiegać wyładowaniom elektrostatycznym, aby bezpiecznie przenosić elementy elektroniczne. Mogą pracować w EPA (obszar chroniony przed wyładowaniami elektrostatycznymi) do różnych zastosowań, takich jak montaż PCB, wszelkiego rodzaju kontrola części lub testowanie i pakowanie elektronicznych towarów konsumpcyjnych .

Ekspercie wideo

Przemysł elektroniczny

Roboty ESD są zaprojektowane tak, aby zapobiegać wyładowaniom elektrostatycznym w celu bezpiecznej produkcji i obsługi komponentów elektronicznych.

Główne zastosowania

Specyfikacja techniczna

Roboty 6-osiowe
Model

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

Stopnie swobody66666
Udźwig (kg)2.34.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25
Zasięg na nadgarstku (mm)515670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

Powtarzalność (mm)±0,02±0,02

±0,02

±0,015

±0.02/±0.03

Klasa ochrony

(*nadgarstek)

Stopień ochrony IP65

(*IP67)

Stopień ochrony IP65

(*IP67)

Stopień ochrony IP65

(*IP67)

Stopień ochrony IP65

(*IP67)

Stopień ochrony IP65

(*IP67)

Metody mocowaniaMożliwość montażu 360°
Podłoga lub sufit
Normy ESDIEC 61340-5-1:2024 / ANSI-ESD S20.20:2021
Kontroler StäubliCS9 LP
CS9 MP
Roboty SCARA
Model

TS2-40

TS2-60

TS2-80

TS2-100

Stopnie swobody 4444
Udźwig (kg)8.48.48.48.4
Zasięg na nadgarstku (mm)460620800 szt.1000
Powtarzalność (mm)±0.01±0.01±0,015±0,02
Skok (mm)200 lub 400 (opcja)200 lub 400 (opcja)200 lub 400  (opcja)200 lub 400 (opcja)
Klasa ochronyStopień ochrony IP65 Stopień ochrony IP65 Stopień ochrony IP65 Stopień ochrony IP65 
Metody mocowaniaPodłoga lub sufit
Normy ESDIEC 61340-5-1:2024 / ANSI-ESD S20.20:2021
Kontroler StäubliCS9 LP