HIGIENICZNE - WILGOTNE środowisko

Gama robotów przemysłowych HE

Na całym świecie przemysł spożywczy szeroko wykorzystuje roboty przemysłowe, w szczególności roboty HE do pracy w higienicznych i wilgotnych środowiskach. Ramiona robotyczne HE firmy Stäubli stały się liderem na rynku dzięki zgodnej i unikalnej konstrukcji, niezrównanym parametrom technicznym i zdolności do całkowitego wyeliminowania ryzyka skażenia bakteryjnego. Ta ważna innowacja zrewolucjonizowała przemysł spożywczy.  
Roboty HE są również opracowywane do zastosowań w trudnych warunkach , takich jak cięcie strumieniem wody, mycie-czyszczenie  lub gratowanie.

Nagranie eksperckie 

Roboty do pracy w warunkach higienicznych, wilgotnych lub trudnych warunków

Roboty Stäubli HE oferują wyjątkowe korzyści w takich zastosowaniach, jak obsługa maszyn, a także przemysł spożywczy i metalowy.

Główne zastosowania

Specyfikacja techniczna

Roboty 6-osiowe
Model

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

Stopnie swobody66666
Ładowność (kg)4.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
Zasięg na nadgarstku (mm)670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

Powtarzalność (mm)±0,02

±0,02

±0,015

±0.02/±0.03

±0,02

Klasa ochrony

(*nadgarstek)

Stopień ochrony IP65

(*IP67)

Stopień ochrony IP65

(*IP67)

Stopień ochrony IP65

(*IP67)

Stopień ochrony IP65

(*IP67)

Stopień ochrony IP65

(*IP67)

Metody mocowaniaMożliwość montażu 360°Podłoga lub sufitPodłoga / Sufit*
Kontroler StäubliCS9 LP
CS9 MPCS9 HP

* Sufit skonsultuj się z nami

Roboty SCARA
ModelTS2-40

TS2-60

TS2-80

TS2-100

Stopnie swobody 4444
Ładowność (kg)8.48.48.48.4
Zasięg na nadgarstku (mm)460620800 szt.1000
Powtarzalność (mm)±0.01±0.01±0,015±0,02
Skok (mm)200 lub 400 (opcja)200 lub 400 (opcja)200 lub 400  (opcja)200 lub 400 (opcja)
Klasa ochronyStopień ochrony IP65 Stopień ochrony IP65 Stopień ochrony IP65 Stopień ochrony IP65 
Metody mocowaniaPodłoga lub sufit
Kontroler StäubliCS9 LP