TS2 スカラロボット(Selective Compliance Assembly Robot Arms)は、6軸TX2ロボットと同じ構造を共有しており、高いモジュール性と開発時間の最適化を実現するコンパクトなフットプリント、さらに同じCS9コントローラを備えています。
これらのロボットは、ロード・アンロード、組立、包装、パレタイジング、ピックアンドプレース、搬送、仕分け、積み重ね、間隔調整などの正確で反復的な作業を、非常に高速で実行できます。
SCARAロボット(選択的コンプライアンス関節ロボットアーム)は、主に水平面上で高速かつ高精度な操作を行うために設計された4軸の産業用ロボットです。その構造は、2つの平行回転継手と垂直軸で構成されており、Z方向の剛性とX-Y方向のコンプライアンスを提供し、迅速なピックアンドプレイス、組立、取り扱い、電子機器製造に理想的です。
高速 ピックアンドプレイス、 組み立て、 梱包、積み下ろし、精密な取り扱い。
これらは最大240 ppm(ピック数/分)の 超短サイクルタイム を実現し、モデル依存の反復率 は±0.01 mm までです。
アームは滑らかな表面で 完全に覆 われ、IP65 までの防護性能を備えています。以下のような用途の選択肢があります:
TS2シリーズのすべてのロボットには、床取り付けまたは天井取り付けのオプションが利用可能です。
TS2 SCARAロボットは配線が簡単で、統合も迅速で、数ステップで操作可能です。CS9 / CS9 SEコントローラーは、設置と試運転を迅速化するフロントアクセスコネクタと効率的な配線を提供します。
TX2 6軸およびTS2 SCARAシリーズは、Stäubliの CS9コントローラーファミリーを採用しており、一貫した統合性と接続性を確保しています。TS2シリーズには、専用の超コンパクトCS9 SEも搭載されており、スペース制約のある設置に対応しつつ高性能を維持しています。