TX2-60L MedX Ready – 高精度医療ロボット

TX2-60L MedX Readyをご紹介します。6軸精密ロボットで、医療および外科アシスタントとして設計されています。高精度を追求して設計されたこの医療用ロボットは、整形外科、脳神経外科、がん手術、診断などの重要な分野で優れており、一貫した信頼性の高い性能を保証します。

ISO 13485:2016に準拠したQMS(品質管理システム)のもと開発された TX2-60L MedX Readyは、医療技術における品質と安全性への私たちのコミットメントを反映しています。

ロボットと組み合わせた MedXguiding は、手順中もシームレスな操作と操作を可能にするシンプルで 直感的なハンドガイドシステムを備えています。この機能は医療作業の精度と効率を高め、専門家に強力なサポートを提供します。

国際規格ISO 13485:2016に準拠した品質管理システム(QMS)

ロボット手術

ロボット支援画像診断

診断と治療

ロボットリハビリテーション


30年にわたる医療ロボティクスの専門知識

30年以上にわたり、ストーブリロボットはは医療ロボティクスの信頼されるパートナーであり、世界中の医療専門家に最先端のソリューションを提供してきました。

ストーブリロボットは医療機器で使用される先進的なロボットをご提供しています。私たちのロボットだけでは医療機器とは見なされていません。

Stäubli Medical ロボット – 主な特徴

衛生的なデザイン

この軽量ロボットはスムースで掃除しやすい表面と消毒剤に強いコーティングを特徴とし、医療環境の厳しい衛生基準を満たしています。

ハンドガイディング機能:Stäubli MedXguiding

内蔵フォースセンサー付きの手動誘導オプション機能により、直感的な手動操作で正確な位置取りが可能です。

高い接続性

医療ロボティクスにおける高い接続性は、IoT、クラウドコンピューティング、AIなどの先進技術を通じて、運用効率やデータ駆動型意思決定、患者に対するケアなどを向上させます。

持続可能な高精度

精密さは、手術や診断のような高精度な作業において、正確かつ制御されたロボットの動きを保証します。

安全 SIL3-PLe

SIL3-PLeは医療用ロボット工学における高い安全性の整合性を達成するためのフレームワークを提供します。これらのシステムは厳格な設計、試験、監視プロセスを必要とし、ロボットが医療現場で重要な作業を安全に遂行できるようにしています。

最適化された剛性

医療用ロボット工学における剛性の最適化は、医療用途における効果的かつ安全なロボットシステム開発において重要な側面です。

専門家までご連絡いただくか、より詳しい技術情報をご覧ください

技術仕様

MedX Ready
モデル

TX2-60L

 

TX2-60L

MedXguiding付

自由度66
可搬質量(kg)4.1
2.9
リーチ範囲(mm)920985
繰返し精度(mm)±0.02±0.02
設置方法360°設置が可能
UL認証
ストーブリコントローラCS9 LP

医療用ロボットの応用

医療用ロボットの応用性を追求しましょう