- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Stericlean+ incarna la pulizia in ambienti critici progettati per eliminare un ampio spettro di minacce microbiche nei processi di isolamento e riempimento/finitura. La sua configurazione igienica ottimale garantisce un funzionamento preciso e robusto, facilmente pulibile e decontaminabile. Ogni sistema è accompagnato da un pacchetto completo di convalida e documentazione, che rispetta i più elevati standard di sterilità.
Per rimanere in linea con i nuovi requisiti, Stäubli ha stretto una partnership con SKAN, leader mondiale nella produzione di sistemi di isolamento, specializzata in ambienti farmaceutici e asettici.
"Attraverso il nostro servizio SKANalytix, forniamo ai nostri clienti un supporto analitico per le loro domande e preoccupazioni sul trattamento asettico" Gregor Hommes, Head of Research and Strategic Business Development di SKAN.
Stericlean+ è facilmente integrabile nell'automazione farmaceutica grazie alla sua documentazione completa, che supporta l'industria farmaceutica nella qualificazione dell'intera macchina. Stäubli offre una gamma completa di robot convalidati , compreso il pacchetto di documentazione necessario per garantire la compatibilità, la sicurezza e l'uniformità e facilitare il collaudo finale dell'intera macchina.
I processi di decontaminazione sono fondamentali nel settore farmaceutico, soprattutto all'interno di un ambiente isolatore. La collaborazione tra Stäubli e SKAN ha portato allo sviluppo di nuove funzionalità per il pacchetto Stericlean+ che garantiscono che i robot siano adatti a condizioni di produzione asettiche.
Robot a 6 assi Stericlean+ | |||
---|---|---|---|
Modello | |||
Gradi di libertà | 6 | 6 | 6 |
Capacità di carico (kg) | 2 | 4.5 / 3.7 | 14 |
Portata al polso (mm) | 515 | 670 / 920 | 1000 |
Ripetibilità (mm) | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 |
Pulibilità | H202 35%, H202 50%, Alcool isopropilico (IPA), Etere di dietenile, Etanolo, Acido cloridrico, Idrossido di sodio, Acido solforico, Ammoniaca, Ciclo-esano, Formalina, Ipoclorito di sodio, Acido peracetico | ||
Standard per camera bianca: Certificazione ISO 14644-1 FS 209E |
Classe 5 Classe 100 |
Classe 5 Classe 100 |
Classe 5 Classe 100 |
GMP | Grado A | Grado A | Grado A |
Classe di protezione | IP65 | IP65 | IP65 |
Metodi di fissaggio | Possibilità di montaggio a 360° | ||
Controllore Stäubli | CS9 | ||
Opzioni disponibili | Imbracatura Stericlean H₂O₂ |