Controller

Controllore robot CS9: la nuova generazione di controllori

Il controllore CS9, con il suo design intelligente e la sua compattezza, offre una disponibilità costante. La sua architettura aperta lo rende compatibile con il mondo produttivo e consente un'integrazione più rapida per ogni profilo utente

Le funzioni di sicurezza sono integrate per ogni profilo di applicazione.

APPARECCHIATURE I/O

Accessori EtherCAT I/O per CS9

Una potente piattaforma di controllo generica








Architettura aperta

Connettività alla produzione intelligente

  • Compatibilità con tutti i dispositivi di produzione ed ERP
  • Tutti i protocolli di comunicazione standardizzati, inclusa Ethernet in tempo reale, disponibili e configurabili tramite un'esclusiva suite software
  • Web server integrato basato su html per il sistema utente e interfacce personalizzate disponibili su qualsiasi dispositivo
  • Dati intelligenti per la produzione digitale e il cockpit
  • Tutti i dati di sistema accessibili e collegabili a tutte le interfacce
  • Server OPC UA opzionale
  • Moduli I/O EtherCat IP67 disponibili per connessioni modulari a dispositivi periferici

Specifiche tecniche

CS9 controllerCS9 SECS9 LPCS9 MPCS9 HP

Dimensions: H x W x D

144 x 421 x 353 mm

270 x 445 x 365 mm

297 x 445 x 365 mm780 x 680 x 600 mm

Protection class

IP20IP20 / IP54 (with industrial chassis) 
Weight12 kg38 kg44 kg86 kg
Computing powerCPU 4 core 
Physical interfacesStandard2 USB ports / 2 Ethernet ports / 1 EtherCAT port / 2 Ethernet RT ports / Serial link RS232 / Fast I/O
Optional-PCIe Card
Communication protocolsEtherCAT / EtherCAT FSoE / EtherNet/IP / Profinet / Sercos III / Powerlink / Modbus
Communication configurationsStandard

EtherCAT Master / EtherCAT Slave / FSoE Slave / Ethernet/IP Adapter / Socket TCP/IP / Server/Client

FTP / Integrated Web Server (HTML) / Profinet IO Device / ProfiSafe Slave /

Sercos III Slave / PowerLink Controlled Node / Modbus TCP/IP Server / Modbus TCP/IP Client

Optional

-

Ethernet/IP Scanner / Profinet IO-Controller/ Profibus DP Master & Slave / CC-Link Client /

ASI Master / Sercos III Master / OPC UA Server

Industrial chassis mounting (IP54)N/AOptionalStandard

Stäubli robots

TS2-40TS2-60TS2-80TS2-100
TS2-40TS2-60TS2-80TS2-100
TX2-40TX2-60/LTX2-90/L/XL
TX2-140TX2-160/LTX2-200/L