I nostri robot industriali TX2, veloci e precisi, sono la nuova generazione di bracci robotici a 6 assi. Questa linea di robot offre la combinazione ideale di velocità, rigidità, dimensioni e precisione. Questi robot hanno caratteristiche uniche che li rendono adattabili a tutti i settori, compresi gli ambienti sensibili.
Le funzionalità di sicurezza SIL 3 / PL e opzionali consentono un'elevata produttività garantendo al contempo la collaborazione uomo-macchina.
La gamma TX2-90 ha un carico utile fino a 14 kg e uno sbraccio massimo di 1450 mm.
| Modello | TX2-90 | TX2-90L | TX2-90XL | 
|---|---|---|---|
| Gradi di libertà | 6 | 6 | 6 | 
| Portata | 14 kg | 12 kg | 7 kg | 
| Raggiungere il polso | 1000 millimetri | 1200 millimetri | 1450 millimetri | 
| Ripetibilità | ±0,02 millimetri | ±0,02 millimetri | ±0,02 millimetri | 
| Velocità cartesiana massima | 10,9 m/s | 11,1 m/s | 11,6 m/s | 
| Classe di protezione (*polso) | IP65 (*IP67) | ||
| Metodi di fissaggio | Possibilità di montaggio a 360° | ||
| Controllore Stäubli | CS9 | ||
| Sicurezza modulare SIL 3 / PL e | Opzionale | ||
| Opuscolo (PDF) | Scaricare | ||