Serviamo clienti in tutto il mondo che mirano ad aumentare la loro produttività industriale mantenendo qualità, affidabilità e sicurezza. Stäubli Electrical Connectors, uno dei principali produttori di soluzioni di connessione, soddisfa le esigenze di tutti i tipi di connessioni elettriche, dati, fluidi e gas. La nostra forza trainante fondamentale è la passione per la qualità e l'innovazione, trasmessa attraverso molti anni di esperienza industriale. Le nostre soluzioni sono inventate, progettate, ingegnerizzate, prodotte e migliorate dal nostro personale esperto, ambizioso e altamente qualificato. Ci concentriamo sul miglioramento dell'affidabilità, dell'efficienza, delle prestazioni e dell'usabilità delle vostre apparecchiature e applicazioni, aumentando così il vostro livello di produttività e ottimizzando il costo totale di proprietà.
L'esclusiva tecnologia di contatto MULTILAM che anima i nostri prodotti garantisce una trasmissione di potenza altamente efficiente e una lunga durata. MULTILAM garantisce collegamenti elettrici affidabili e sicuri anche nelle condizioni di utilizzo più difficili: alcuni prodotti del nostro portafoglio offrono addirittura fino a un milione di cicli di accoppiamento.
La massima qualità è la chiave del nostro successo.
Quando si tratta dei nostri prodotti e servizi, diamo sempre il massimo. Prestiamo attenzione alla massima qualità in tutti i settori: nei materiali utilizzati, negli impianti di produzione, nei processi di produzione e nei servizi. Le nostre soluzioni sono progettate per garantire durata, prestazioni e continuità. Selezioniamo attentamente i nostri fornitori e partner e li trattiamo come esperti nel loro campo. Le nostre partnership sono caratterizzate da trasparenza, apertura, affidabilità e rispetto.
Il nostro sistema di gestione della qualità serve a rivedere e migliorare continuamente i processi e quindi a garantire ai nostri clienti la migliore qualità possibile. Gli audit vengono effettuati a intervalli regolari per verificare gli standard.
La nostra comprensione della qualità si estende a tutte le aree dell'azienda. Stäubli Electrical Connectors è certificata ISO EN 9001 dal 1993.
In qualità di azienda responsabile, ci impegniamo per la sostenibilità e cerchiamo sempre un equilibrio costruttivo tra i nostri obiettivi aziendali e le esigenze di un ambiente naturale e sociale. Questo vale per i clienti, i fornitori e gli azionisti, nonché per i dipendenti e l'ambiente.
La nostra politica ambientale definisce il quadro della nostra gestione ambientale attiva con l'obiettivo di proteggere in modo sostenibile le risorse naturali dell'aria, dell'acqua, del suolo, della flora e della fauna.
Sulla base di queste conoscenze, ci impegniamo a rispettare i seguenti principi:
Rafforziamo la consapevolezza ambientale dei nostri dipendenti attraverso la formazione, in modo che tutti possano contribuire alla protezione dell'ambiente e alla sicurezza sul lavoro sul posto di lavoro.