Robot Stericlean

Stericlean è all'avanguardia nella tecnologia di sterilizzazione con oltre tre decenni al servizio del settore delle scienze della vita. Questa soluzione affidabile è essenziale nei laboratori medici e nei siti industriali, in quanto garantisce che le aree siano prive di agenti patogeni. Progettato per ambienti di grado A/C, Stericlean eccelle nei processi di carico e scarico sterili. La sua precisione e la sua costruzione durevole lo rendono altamente efficace, resistendo a nove diversi detergenti per mantenere standard di pulizia impeccabili.

Design igienico

  • Rivestimento specifico che consente l'H2O2
  • Superficie liscia
  • Compatibile con l'olio alimentare NSF H1 senza perdita di prestazioni
  • Parti sensibili in acciaio inossidabile

Tenuta e pulibilità migliorate

  • Viti in versione igienica
  • IP65 (IP67 al polso)

Design intelligente

  • Braccio a 6 assi incapsulato abilitato da trasmissioni ad albero cavo, senza cavi esterni
  • Collegamento verticale per l'integrazione attraverso la base
  • Metodi di fissaggio: possibilità di montaggio a 360°
  • Riduttore intelligente JCS brevettato
  • Funzionalità di sicurezza SIL3 / PL e uniche e modulari

Pacchetto di documentazione opzionale

Documentazione relativa alla pulizia e alla pulibilità

Contatta i nostri specialisti o ottieni maggiori informazioni tecniche

Specifiche tecniche

Robot a 6 assi Stericlean
Modello

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

Gradi di libertà666666
Capacità di carico (kg)24.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
Portata al polso (mm)515670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

Ripetibilità (mm)±0,02±0,02

±0,02

±0,015

±0,02/±0,03

±0,02

Pulibilità: H202 35%, H202 50%, Alcool isopropilico (IPA), Etere ditenilico, Etanolo, Acido solforico, Cicloesano, Formalina, Ammoniaca

Standard per camera bianca:

Certificazione ISO 14644-1
FS 209E

 

Classe 4

Classe 10

 

Classe 4

Classe 10

 

Classe 4

Classe 10

 

Classe 4

Classe 10

 

Classe 4
Classe 10

 

Classe 5
Classe 100

GMP 

Grado A/B

Grado A/B

Grado A/B

Grado A/B

Grado A/B

Grado A/B

Classe di protezione

(*polso)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

Metodi di fissaggioPossibilità di montaggio a 360°
Pavimento / SoffittoPavimento / Soffitto*
Controllore StäubliCS9CS9 MPCS9 HP

Opzioni disponibili

Imbracatura Stericlean H₂O₂///

*Soffitto consultaci

Robot SCARA Stericlean
Modello

TS2-40

TS2-60

TS2-80

TS2-100

Gradi di libertà 4444
Capacità di carico (kg)8.48.48.48.4
Portata al polso (mm)460620800 1000
Ripetibilità (mm)±0,01±0,01±0,015±0,02
Corsa (mm)200 o 400 (opzione)200 o 400 (opzione)200 o 400  (opzione)200 o 400 (opzione)
Pulibilità: H202 35%
Classe di protezioneIP65 IP65 IP65 IP65 
Metodi di fissaggioPavimento o soffitto
Controllore StäubliCS9

Prodotti correlati