Stäubli offre una gamma completa di robot industriali SCARA e a 6 assi progettati per garantire velocità, precisione e affidabilità in tutti i tipi di ambienti , dalla produzione standard alle applicazioni igieniche, umide, in camera bianca o farmaceutiche.
Nel mondo industriale esistono diverse architetture robotiche, come i robot articolati, i robot SCARA, i robot delta, i robot cartesiani o i robot collaborativi. Stäubli si concentra sulle due architetture che offrono la massima flessibilità, precisione e idoneità per ambienti industriali esigenti:
Insieme, queste due famiglie di robot coprono la maggior parte delle esigenze di automazione industriale, supportate da varianti specializzate per ambienti di camera bianca, farmaceutici, umidi, igienici, elettronici e medici .
Stäubli offre una suite completa di soluzioni software potenti ma facili da usare, perfettamente adatte a tutti: utenti finali, integratori, OEM e costruttori di macchine.
Per imparare a utilizzare un robot Stäubli, sono disponibili corsi di formazione presso la Stäubli Robotics Academy. Questi programmi consentono di acquisire rapidamente le competenze necessarie per sfruttare appieno le prestazioni del robot. I corsi di formazione coprono tutti gli aspetti dell'utilizzo di un robot Stäubli: programmazione, sicurezza, concezione della cella, simulazione,...
Il tasso di disponibilità dei robot Stäubli è del 99,95%. La loro manutenibilità si basa su un'organizzazione internazionale dedicata a garantire il funzionamento continuo delle apparecchiature. Una rete di 26 centri di assistenza in tutto il mondo offre un'elevata reattività e un intervento rapido in caso di necessità. Questa efficienza è rafforzata da una gestione ottimizzata delle scorte, che garantisce la disponibilità immediata dei pezzi essenziali e riduce i tempi di fermo imprevisti. I robot beneficiano inoltre di un impegno di 15 anni per la disponibilità dei pezzi di ricambio , una soglia che viene spesso superata grazie a una strategia di supporto a lungo termine. Per prolungare ulteriormente la durata operativa degli impianti, i Care Pack offrono soluzioni di servizi su misura per le esigenze di ogni settore.
I robot Stäubli sono progettati per offrire una durata eccezionalmente lunga, mantenendo affidabilità, stabilità e prestazioni a lungo termine. È comune vedere apparecchiature in funzione oltre le 150.000 ore, più di 17 anni di uso continuo, il che dimostra una robustezza adatta agli ambienti industriali più esigenti.
I robot Stäubli si distinguono per avere un consumo energetico tra i più bassi sul mercato, tra 0,25 e 1,3 kWh, a seconda del modello. Ad esempio, la modalità di ibernazione consente di ridurre fino al 40% i consumi quando gli azionamenti del robot sono fermi. Durante il normale funzionamento, le prestazioni ad alta efficienza energetica della gamma di robot Stäubli aiutano a ottimizzare l'efficienza complessiva dell'impianto riducendo al contempo i costi operativi.