Stäubli offre soluzioni di connessione elettrica tecnologicamente avanzate per l'automotive, il ferroviario, l'acciaio, il farmaceutico e chimico, l'aeronautica, la trasmissione e la distribuzione di energia, il nucleare, l'elettronica, le materie plastiche, gli sport motoristici, le energie rinnovabili, i test e le misurazioni e per molti altri mercati.
La nostra gamma versatile di connettori elettrici è progettata per soddisfare requisiti severi in ambienti industriali. Sono caratterizzati da una resistenza di contatto più bassa pur offrendo una densità di corrente estremamente elevata. Questi connettori trovano impiego in un'ampia gamma di applicazioni, come la produzione e la distribuzione di energia, le linee di assemblaggio automatizzate, i sistemi di controllo delle macchine e altre applicazioni impegnative, nonché negli impianti fotovoltaici.