I nostri robot industriali TX2, veloci e precisi, sono la nuova generazione di bracci robotici a 6 assi. Questa linea di robot offre la combinazione ideale di velocità, rigidità, dimensioni e precisione. Questi robot hanno caratteristiche uniche che li rendono adattabili a tutti i settori, compresi gli ambienti sensibili.
Le funzionalità di sicurezza SIL 3 / PL e opzionali consentono un'elevata produttività garantendo al contempo la collaborazione uomo-macchina.
Il TX2-40 ha un carico utile fino a 2 kg con uno sbraccio massimo di 515 mm.