I robot si interfacciano con macchine utensili e sistemi di controllo per aprire porte, avviare cicli e gestire pezzi con precisione ripetibile, semplificando i trasferimenti tra nastri trasportatori, centri di lavoro e apparecchiature di lavorazione per mantenere il taglio dei mandrini e lo stampaggio delle presse 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Gestendo attività ripetitive e fisicamente impegnative, i sistemi robotici migliorano l'efficienza, riducono il lavoro manuale e aumentano la produttività complessiva. Riducono al minimo il rischio di infortuni sul lavoro garantendo al contempo una movimentazione costante del carico senza l'affaticamento o la variabilità spesso associati ai lavoratori umani. Sfrutta la potenza della robotica per elevare la tua produzione a nuovi livelli.
Riducendo i tempi di inattività e standardizzando il carico/scarico, i robot aumentano l'utilizzo della macchina e consentono cicli di lavoro non presidiati più lunghi; Un operatore può supervisionare più macchine per una produzione prevedibile e un ritorno dell'investimento più rapido
I cambi rapidi con vassoi configurabili o presentatori di cassetti ad alta capacità, oltre alla visione 2D/3D per il rilevamento e l'orientamento dei pezzi, rendono le celle adattabili alla produzione ad alto mix senza costosi riattrezzamenti.
I robot caricano con allineamento e forza costanti, riducendo i danni e la variabilità durante la manipolazione; Le celle possono aggiungere fasi del ciclo come pulizia, sbavatura, marcatura, taglio, assemblaggio o ispezione per stabilizzare la qualità a valle.
L'automazione delle attività ripetitive e fisicamente impegnative riduce il rischio di lesioni e l'esposizione a trucioli, oli e calore, liberando al contempo personale qualificato per lavori di maggior valore come configurazione, offset e controlli di qualità.
Stäubli offre tecnologia avanzata con una partnership basata sulla comprensione e sulla risoluzione delle vostre sfide. I robot Stäubli possono essere collocati sia all'esterno che all'interno delle macchine grazie alla loro struttura compatta e chiusa (fino a IP67) che si adatta alle vostre esigenze operative specifiche. I nostri robot garantiscono precisione, affidabilità e ripetibilità e accuratezza senza pari, semplificando le operazioni e aumentando l'efficienza. Stäubli fornisce anche versioni dedicate ai robot, dagli ambienti difficili alle camere bianche.
La ripetibilità e la precisione senza pari mantengono un posizionamento stretto sull'interfaccia della macchina.
Semplifica e accelera le attività di programmazione e test mantenendo le elevate prestazioni e la precisione dei tuoi robot Stäubli grazie al software VAL blocks .
I robot Stäubli, con grado di protezione IP65/67 e completamente chiusi, sono progettati per operare da camera bianca ad ambienti difficili con nebbie d'olio e trucioli, ideali all'interno dei CNC.
"La scelta del robot viene fatta nel rispetto della versatilità, della flessibilità di movimento, il tutto in un ambiente il più compatto possibile. Quindi, il vantaggio del robot Stäubli è quello di poter ruotare e ruotare se stesso all'interno di un volume ridotto .
Abbiamo scelto il robot Stäubli che ha davvero un ottimo rapporto tra raggio di funzionamento, velocità e ripetibilità rispetto ad altre soluzioni sul mercato".
Gilles Beuret - Italia | Tecnico dell'automazione, Crevoisier SA