- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Stäubli progetta e produce soluzioni robotiche mobili di alta qualità. Negli ultimi 20 anni, le nostre piattaforme mobili hanno offerto ai clienti di tutto il mondo un movimento agile in fabbrica per l'automazione della produzione.
La nostra missione è quella di essere il partner leader nella robotica mobile per applicazioni ad alto carico utile.
Il nostro esclusivo portafoglio di serie di piattaforme compatte offre prestazioni eccezionali come il movimento omnidirezionale, l'elevata precisione di posizionamento di 5 mm e la robustezza nel trasportare il carico utile più elevato da 1,5 tonnellate fino a 450 tonnellate. Sincronizzata dal nostro software, la flotta di robot mobili Stäubli funziona nel modo più efficiente fornendo informazioni per il processo decisionale basato sui dati.
Le funzioni di sicurezza all'avanguardia integrate nel nostro AGV garantiscono il massimo livello di sicurezza quando si tratta di collaborazione tra l'uomo e i nostri AGV.
Sincronizzata dal nostro software, la flotta AGV funziona nel modo più efficiente fornendo informazioni sui dati a tuo vantaggio.
Connetti la tua fabbrica e fornisci informazioni basate sui dati. Muoviamo il tuo business.
Piattaforma | PF3 | PF3 OMNI | PF6 | PF10 | PF30 | PF80 |
Carico utile massimo (tonnellate) | 3 | 3 | 6 | 10 | 30 | 80 |
Dimensione L x B x A* (mm) | 1750 x 996 x 350 | 2400 x 1035 x 350 | 2390 x 1320 x 360 | 3000 x 1755 x 350 | 3650 x 2135 x 560 | 4150 x 2665 x 660 |
Tipo di unità | Triciclo | Omnidirezionale | ||||
Velocità massima (m/s) | fino a 1,6 | fino a 1.1 | fino a 1,4 | |||
Navigazione laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Senza unità di sollevamento