Massimizza i tempi di attività. Proteggi il tuo investimento. Garantire prestazioni a lungo termine.
I servizi di manutenzione robotica Stäubli offrono i più elevati standard di affidabilità, reattività e competenza per mantenere la produzione al massimo delle prestazioni. La nostra filosofia di manutenzione si basa su un obiettivo: massimizzare la disponibilità del tuo robot e prolungarne la vita operativa.
Sia che abbiate bisogno di una riparazione in loco o di una risposta a una domanda tecnica a seguito di un guasto, siamo sempre al vostro fianco.
I tecnici dell’assistenza Stäubli effettuano circa ventimila visite all’anno, rendendoli il punto di contatto più frequente tra Stäubli e i suoi clienti. Le loro prestazioni si traducono direttamente in soddisfazione del cliente, fiducia e lealtà.
99.95% Affidabilità
200 Tecnici worldwide
80% Risoluzione problematiche in remoto
99% Tasso di soddisfazione sui nostri interventi di riparazione.
Una corretta manutenzione del robot è un modo per proteggere il vostro investimento, controllare i costi di manutenzione e garantire un volume di produzione costante. Per garantire prestazioni di alto livello e mantenere la produzione in funzione, Stäubli consiglia di eseguire la manutenzione preventiva su base annuale.
« I nostri robot Stäubli sono attivi da oltre 20 anni grazie all'eccellente assistenza clienti. »
Paul Carré - Italia | Responsabile della manutenzione presso Entremont
Contratti di servizi di robotica
Ogni cliente e le sue attrezzature hanno esigenze diverse, quindi forniamo pacchetti flessibili che ti consentono di personalizzare i nostri servizi per soddisfare le tue esigenze specifiche.
Ricambistica
Sicurezza e mantenimento ottimali delle prestazioni del tuo robot: i ricambi originali Stäubli sono progettati secondo specifiche molto rigorose.
Hotline per i clienti
Hai bisogno di assistenza, siamo pronti a supportarti.