L'ampia gamma di raccordi pneumatici e accessori Stäubli per impianti ad aria compressa è la soluzione ideale per la sicurezza, l'efficienza energetica e l'affidabilità ottimali. Forniamo raccordi pneumatici progettati ergonomicamente con materiali leggeri e di alta qualità, garantendo la sicurezza grazie alla loro maneggevolezza eccezionalmente semplice durante il collegamento e lo scollegamento.
La sicurezza è la nostra preoccupazione principale, integrata nella progettazione dei nostri prodotti a tutti i livelli, dalla connessione al funzionamento e alla disconnessione. I nostri raccordi per aria compressa riducono al minimo lo stress per l'operatore e offrono una protezione affidabile contro l'effetto colpo di frusta, grazie alla nostra tecnologia anti-frusta conforme alla norma ISO 4414.
Le nostre soluzioni di connessione per aria compressa si integrano perfettamente con le vostre operazioni e sono sviluppate per garantire la massima tenuta. Inoltre, assicurano un'elevata portata garantita in tutti i circuiti dell'aria compressa, riducendo significativamente il consumo energetico. Forniamo raccordi per aria compressa per un'ampia gamma di settori, tra cui metalmeccanico, automobilistico, ferroviario, nucleare, motorsport, petrolio e gas, farmaceutico e alimentare.
Offriamo soluzioni di mercato specializzate per un'ampia gamma di settori. I raccordi rapidi e a secco che forniamo soddisfano tutti i requisiti per le applicazioni con aria compressa in condizioni difficili.
*a seconda del modello e delle condizioni operative
I nostri raccordi pneumatici e raccordi pneumatici sono progettati tenendo conto delle seguenti caratteristiche: sicurezza, sicurezza anti-frusta, ergonomia, conformità ISO, durata, efficienza energetica, tenuta, prevenzione del gioco di disconnessione, maneggevolezza e affidabilità.