Costituite da un tubo a spirale di alta qualità senza silicone e da raccordi rapidi Stäubli di lunga durata e sicuri, le unità di connessione HJP sono pronte per il collegamento. Indispensabili nelle officine ad alte prestazioni, consentono di risparmiare tempo e offrono elevati livelli di flessibilità e sicurezza sul posto di lavoro. Tre tipi di raccordi automatici per aria compressa e una versione girevole coprono tutti i tipi di applicazione pneumatica e sono dotati di una sicurezza anti-frusta al momento del disaccoppiamento.
Fornitura di aria compressa nelle officine e in tutti i tipi di industria.
| Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Altre caratteristiche |
| Aria compressa | Tubo in poliuretano |
|