Raccordi rapidi e antigoccia per applicazioni industriali impegnative

Raccordi rapidi per un'ampia gamma di settori

Riconosciuta come azienda di riferimento per soluzioni di connessione rapida e sicura per fluidi, gas, sistemi idraulici ed elettrici, Stäubli offre un’ampia gamma di raccordi a disconnessione a secco e a innesto rapido, oltre a connettori specializzati per ogni tipo di circuito e applicazione industriale.

Che si tratti di raccordi clean break, raccordi a sgancio rapido o raccordi a passaggio libero, i nostri prodotti garantiscono elevate prestazioni e affidabilità nel lungo periodo. In questa pagina potete scoprire l’intera gamma di connettori Stäubli per la connessione rapida.

Come scegliere un raccordo rapido?

La gamma di connettori rapidi

La nostra gamma di soluzioni di connessione centralizzata

Scopri il sistema multi‑raccordo Stäubli, una soluzione all‑in‑one per la connessione simultanea di fluidi ed energia elettrica. Questo sistema consente di collegare più fonti di alimentazione con un unico movimento e in un’unica interfaccia.

La tecnologia Stäubli offre significativi vantaggi in termini di produttività, maggiore sicurezza per operatori e sistemi e un utilizzo ottimizzato dello spazio. Garantendo il collegamento simultaneo di tutti i circuiti energetici, i sistemi Stäubli — in versione manuale o automatica — si adattano perfettamente a un’ampia gamma di applicazioni industriali.

 

Ottieni il supporto di esperti

Hai bisogno di aiuto per scegliere il raccordo rapido giusto?

Parla direttamente con un esperto di connessioni fluidiche.
Ottieni indicazioni in base alla tua applicazione, al tipo di fluido, alla pressione, alla temperatura e ai requisiti di sicurezza.