I raccordi rapidi RBS offrono una sicurezza completa. Con una struttura in acciaio inossidabile, sono progettati per resistere agli ambienti di lavoro più severi ed eliminare tutti i rischi di corrosione. Caratteristiche di sicurezza comprovate proteggono dal rischio di espulsione violenta del tubo sotto pressione al momento della disconnessione. Questi attacchi rapidi sono ideali per l'utilizzo su circuiti ad aria compressa in vari settori come quello alimentare, chimico, farmaceutico, nucleare e altro ancora.
Connessioni per reti di aria compressa e gas inerte in ambienti corrosivi
| Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Altre caratteristiche |
| Aria compressa e gas inerti | Principalmente serie 316 in acciaio inossidabile. |
|
*a seconda del modello e delle condizioni operative