Dedicati ai circuiti ad alta portata, i raccordi rapidi ADS contribuiscono attivamente all'efficienza e alla sicurezza degli impianti che richiedono connessioni pneumatiche.
Il loro design interno e i materiali di qualità garantiscono una tenuta assoluta e duratura con connessione a flusso pieno.
Con la funzione di sicurezza anti-frusta del tubo, i connettori per aria compressa proteggono l'utente dal rischio di espulsione violenta del tubo sotto pressione in conformità con gli standard ISO 4414 .
| Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Altre caratteristiche |
| Aria compressa |
| IA Versione con adattatore in acciaio inox su alcuni modelli, per i requisiti specifici di resistenza alla corrosione. |
*a seconda del modello e delle condizioni operative