Il design antigraffio e l'affidabile tecnologia di sicurezza anti-frusta rendono i raccordi rapidi ERS uno strumento ideale per le applicazioni che devono soddisfare i severi requisiti di qualità odierni negli ambienti di assemblaggio e finitura delle officine. I connettori per aria compressa ERS sono conformi alla norma ISO 4414 per la prevenzione del gioco di disconnessione . Queste connessioni rapide sono ideali per l'utilizzo su circuiti ad aria compressa in vari settori come la verniciatura automobilistica, le carrozzerie, l'aviazione, le linee di assemblaggio finale automobilistiche e altro ancora.
Collegamento rapido e diretto di utensili pneumatici che richiedono caratteristiche antigraffio
| Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Altre caratteristiche |
| Aria compressa | Boccola in poliammide con protezione in gomma |
|
*a seconda del modello e delle condizioni operative