Filtro submicronico per aria compressa FSB

In risposta all'esigenza di filtrazione dell'aria compressa, Stäubli ha sviluppato filtri submicronici FSB. Progettati per ottenere una perfetta qualità dell'aria, forniscono una filtrazione ad alte prestazioni e una protezione affidabile delle apparecchiature. Con la capacità di filtrare particelle e aerosol d'olio, i filtri submicronici FSB sono ideali per reti e applicazioni che richiedono un filtraggio dell'olio migliorato . Ideale per qualsiasi applicazione di aria compressa, inclusi automazione, misurazione, controllo e regolazione pneumatici, cabina di verniciatura, laboratorio, aria respirabile e altro ancora.

 

APPLICAZIONI

Filtrazione di particelle e aerosol oleosi per fornire alle postazioni di lavoro aria di alta qualità

Specifiche tecnicheFluidiCostruzioneAltre caratteristiche
  • Raccordi: Da G 1/4 a G3
  • Pressione massima consentita*: 16 bar (232 PSI)

Aria compressa

I materiali scelti per l'alloggiamento del filtro e l'elemento filtrante garantiscono un'eccellente resistenza alla corrosione, agli agenti chimici e termici, nonché una durata meccanica.

  • Diversi gradi di filtrazione per adattarsi alle vostre applicazioni: micronico, submicronico, carbone attivo
  • Molti accessori disponibili

*a seconda del modello e delle condizioni operative

PRODOTTI CORRELATI

Questo potrebbe interessarti

Download

Ripristina filtro