Il sistema di presa d'aria ad alte prestazioni di Stäubli è molto facile da collegare, anche con 40 bar di pressione, e garantisce l'efficacia degli interventi soprattutto durante la gara. Leggera e compatta, la spina è completamente integrata nel veicolo. Progettata per sollevare l'auto con il minimo sforzo, la soluzione di sollevamento ad aria compressa Stäubli offre un funzionamento rapido e una sicurezza ottimale durante il sollevamento e l'abbassamento delle auto.
Sollevamento di auto GT e endurance durante i pit stop.
Specifiche tecniche | Fluidi | Costruzione | Altre caratteristiche |
|
|
| Un sistema completo, dalla bombola alla connessione e alla rete aerea |
*a seconda del modello e delle condizioni operative