Saldatura

Scopri la nostra gamma di prodotti per prestazioni superiori nelle applicazioni di saldatura

Innovative solutions for welding applications

Mettiti in contatto con il nostro team

Per maggiori informazioni sulle nostre soluzioni per applicazioni di saldatura, contattateci.

Vantaggi dell'utilizzo delle soluzioni Stäubli:

  • Gestione del trasferimento dei fluidi: I nostri connettori per fluidi offrono le massime prestazioni in termini di sicurezza e qualità del trasferimento dei fluidi.
  • Massimizzazione della redditività della produzione: le nostre soluzioni consentono tempi di cambio formato più brevi, massima efficienza energetica e operazioni di accoppiamento senza errori, garantendo la massima redditività della produzione. 
  • Saldatura robotizzata: la saldatura di precisione attraverso sistemi automatizzati garantisce giunzioni di alta qualità.

In che modo le soluzioni di connessione Stäubli ottimizzano ogni fase della saldatura

Raccordi rapidi, multi-innesti e cambi utensili per robot migliorano le prestazioni, la produttività e la sicurezza.

Automotive - Bodyshop
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
multi-automitive-welding-gun
cancel-white

Postazione di lavoro manuale con pistola di saldatura

I sistemi di connessione centralizzati compatti e leggeri semplificano l'utilizzo della torcia di saldatura offrendo connessioni bilanciate in un solo passaggio.

multi-automitive-framing-gate
cancel-white

Stazione di incorniciatura

Aumentate l'efficienza del vostro assemblaggio con soluzioni robuste e a prova di errore e con i precisi sistemi di accoppiamento multiplo Stäubli.

robotic-tool-changer-mps-260-overview-hip
cancel-white

Cambio utensili automatico per robot MPS

Cambio utensili automatico per robot per tutti i carichi utili e robot. Efficienza per tutte le applicazioni e i settori

Connector for the secondary circuit of resistance welding devices
cancel-white

Connettore per circuito secondario

Il sistema di connessione SpotFix, modulare e scalabile, è stato sviluppato appositamente per l'uso nel circuito secondario delle apparecchiature di saldatura a resistenza, in particolare delle pistole X.

Product image with primary circuit connector circular PCS250 range
cancel-white

Connettore circuito primario - circolare

Con un massimo di 5 poli, la nostra gamma circolare è progettata per fornire alimentazione alle unità di saldatura a resistenza e può coprire qualsiasi applicazione nella saldatura a punti.

Product image with primary circuit connector RobiFix and RobiFix-MINI
cancel-white

Connettore per circuito primario - piatto

Con 3 poli in linea, la famiglia RobiFix garantisce un'alimentazione sicura alle unità di saldatura a punti. È diventato lo standard globale nelle carrozzerie automobilistiche.

compressed-air-hjp-connection-unit-tim
cancel-white

Ispezione e finitura

Proteggere la finitura superficiale utilizzando raccordi antigraffio e utensili pneumatici per il montaggio e l'ispezione.

Connettori per fluidi innovativi per applicazioni di saldatura

Scopri la nostra gamma di prodotti di cambio utensili automatico per robot compatibili con tutti i tipi di robot, mono raccordi progettati per attività di ispezione e finitura e multi giunti ideali per processi manuali di saldatura con pinze o per il collegamento di AGV.

Connettori elettrici ad alta efficienza energetica per applicazioni di saldatura

Nell'ambiente esigente della produzione automobilistica, un'erogazione di potenza affidabile è essenziale per una saldatura ad alte prestazioni.
La nostra gamma di connettori è progettata per soddisfare i rigorosi standard delle moderne carrozzerie. Ogni soluzione è personalizzata per garantire sicurezza, scalabilità e perfetta integrazione con i sistemi di saldatura a resistenza.

Connettori per saldatura a punti per le massime prestazioni nelle carrozzerie

Scopri le applicazioni dei nostri connettori all'interno dei sistemi di saldatura a resistenza e scopri come forniscono valore alla tua linea di saldatura.

Diverse soluzioni per diverse applicazioni di saldatura

Ottimizzate i vostri risultati di produzione con soluzioni di saldatura su misura. Le nostre tecnologie avanzate sono progettate appositamente per soddisfare le vostre esigenze e aumentare la produttività e la qualità. Insieme troveremo e integreremo le migliori soluzioni per i vostri processi di saldatura.

Saldatura a punti a resistenza

I componenti Stäubli per la tecnologia di saldatura a punti a resistenza massimizzano la produzione con connessioni di trasferimento fluidi veloci e sicure che soddisfano gli elevati standard della produzione di veicoli. I nostri avanzati cambi utensili robotizzati sono specificamente progettati per garantire la sicurezza operativa, migliorare la facilità d'uso e aumentare l'efficienza delle linee di produzione.

Saldatura dell'alluminio e saldatura di perni in alluminio

Questi processi, che richiedono potenza e corrente estremamente elevate, sono essenziali per creare giunti precisi e affidabili nella produzione di veicoli. Offriamo un'ampia gamma di componenti approvati da molti anni in numerosi siti di produzione per garantire la sicurezza del processo.

Saldatura ad attrito

I componenti Stäubli soddisfano i severi requisiti della tecnologia di saldatura ad attrito, ottimizzando il processo di produzione con connessioni di trasferimento fluidi rapide e sicure che rispettano gli elevati standard della produzione di veicoli. I nostri cambiautensili robotizzati all'avanguardia sono progettati per garantire la sicurezza operativa, migliorare la facilità d'uso e aumentare l'efficienza delle linee di produzione.

Le storie di successo dei nostri clienti

Stäubli soddisfa costantemente le aspettative dei clienti nel settore automobilistico fornendo soluzioni innovative e affidabili che migliorano la produttività e l'efficienza. I nostri clienti si affidano a noi per la nostra impareggiabile esperienza e impegno per la qualità, garantendo la loro usabilità e soddisfazione a lungo termine. Scopri le nostre storie di successo!

Scelto dai leader del settore: l'esperienza di Volvo Trucks con Stäubli

Guarda come Volvo Trucks ha superato le sfide critiche in termini di affidabilità nella propria linea di produzione con i sistemi di cambio utensili per robot Stäubli. La loro storia di successo è una potente conferma della nostra eccellenza ingegneristica e delle nostre prestazioni a lungo termine in ambienti industriali esigenti.

"Il nostro criterio era quello di selezionare il fornitore più affidabile per questo progetto ed era Stäubli".

Wilfried Graindorge - Tecnico robotico - Volvo Blainville

NIMAK si affida a Stäubli per connessioni di saldatura ad alte prestazioni

Scopri come NIMAK ottimizza i suoi sistemi di saldatura a resistenza con i connettori elettrici Stäubli robusti e scalabili

"Avere un partner premium con cui possiamo parlare su un piano di parità è essenziale per NIMAK come leader dell'innovazione e della qualità nell'unione della tecnologia",

Kay Nagel - Membro del consiglio di amministrazione di NIMAK

Dall'innovazione all'implementazione: esplora le nostre risorse di esperti

Ottenere la documentazione